Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
K1370

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z oceli.
Pružina pružinová ocel tř. D.
Provedení: Brynýrováno. Tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1370 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel 260 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným prvkem zploštělé, ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLTT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K1370.05M52,42,31820,80,81,5620K0317.905 na požádání
K1370.06M62,72,5202,5112720K0317.906 na požádání
K1370.08M83,532231,41,22,5935K0317.908 na požádání
K1370.10M1043223,51,41,63935K0317.910 na požádání
K1370.12M12642852241255K0317.912 na požádání
K1370.16M167,553262,52,5545100K0317.916 na požádání
K1370.20M2010740832,5660120- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33