Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, nerezová ocel, pojistka LONG-LOK
K1380

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1380 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, nerezová ocel, pojistka LONG-LOK 285 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, nerezová ocel, pojistka LONG-LOK
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem zploštělé, nerezová ocel, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1TT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K1380.05M52,42,318720,80,81,55170,120,08K0317.905 na požádání
K1380.06M62,72,52072,51126170,450,22K0317.906 na požádání
K1380.08M83,5322831,41,22,57291,050,37K0317.908 na požádání
K1380.10M10432293,51,41,638311,30,6K0317.910 na požádání
K1380.12M126428105224104721,3K0317.912 na požádání
K1380.16M167,55321462,52,5538853,93K0317.916 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33