Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM zploštělé, ocelové, pojistka LONG-LOK
K1373

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Tlačný čep z POM.
Pružina pružinová ocel tř. D.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Tento tlačný čep se používá hlavně jako odpružený doraz při výrobě přípravků.
Ovládání tlačného čepu se provádí v axialním směru.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu

1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1373 Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM zploštělé, ocelové, pojistka LONG-LOK 267 kB

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM zploštělé, ocelové, pojistka LONG-LOK
Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem z POM zploštělé, ocelové, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1TT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
Objednací číslo
montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
K1373.05M52,42,318720,80,81,56200,120,08K0317.905 na požádání
K1373.06M62,72,52072,51127200,450,22K0317.906 na požádání
K1373.08M83,5322831,41,22,59351,050,37K0317.908 na požádání
K1373.10M10432293,51,41,639351,30,6K0317.910 na požádání
K1373.12M126428105224125521,3K0317.912 na požádání
K1373.16M167,55321462,52,55451003,93K0317.916 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33