- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- K1670
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1672
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1674
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1671
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1673
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1675
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K0639
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K0640
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K0348
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku
- K0637
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku
- K1679
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem
- K1680
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli
- K1284
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1285
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K0638
Přídržné prvky ocelové
- K0638
Přídržné prvky hliníkové
- K0349
Uzávěr
- K1668
Páčka s vratnou pružinou, ocel nebo mosaz páčka se zkosením nahoru nebo dolů
- K1669
Uzavírací plechy, ocel nebo mosaz pro páčku s vratnou pružinou
- K1691
Páčka s vratnou pružinou, hliník páčka pro provedení doleva nebo doprava
- K1692
Uzavírací plechy, hliník pro páčku s vratnou pružinou
- K1693
Páčka s vratnou pružinou, nerezová ocel páčka se zkosením nahoru nebo dolů
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0638Přídržné prvky hliníkové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Hliník 3.2163.Provedení: Černé.Upozornění:Přídržné prvky představují pomoc při montáži závory a aretačního čepu a rozšiřují jejich oblast využití. Použitelné se šrouby s válcovou hlavou DIN 912 / ISO 4762.Odkaz na výkres:Provedení A: upevňovací otvor rovnoběžná se závitem Provedení B: upevňovací otvor kolmá na závit Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0638.306 | A | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 2,87 € | | K0638.3061 | A | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 2,87 € | | K0638.308 | A | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 2,87 € | | K0638.3081 | A | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 13 | - | 30 | 3,2 | | | 2,87 € | | K0638.310 | A | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3,43 € | | K0638.3101 | A | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3,43 € | | K0638.312 | A | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3,43 € | | K0638.3121 | A | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 18 | - | 37 | 3,9 | | | 3,43 € | | K0638.316 | A | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4,50 € | | K0638.3161 | A | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4,50 € | | K0638.320 | A | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4,50 € | | K0638.3201 | A | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 25 | - | 46 | 3,9 | | | 4,50 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | A | B | H | H1 | L | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0638.406 | B | M6 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | | | 2,87 € | | K0638.4061 | B | M6x0,75 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | | | 2,87 € | | K0638.408 | B | M8 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | | | 2,87 € | | K0638.4081 | B | M8x1 | 4,5 | 8 | 20 | 10 | 21 | 10 | 30 | 4,5 | | | 2,87 € | | K0638.410 | B | M10 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 | | | 3,43 € | | K0638.4101 | B | M10x1 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 | | | 3,43 € | | K0638.412 | B | M12 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 | | | 3,43 € | | K0638.4121 | B | M12x1,5 | 5,5 | 10 | 24 | 12 | 26 | 13 | 36 | 5,5 | | | 3,43 € | | K0638.416 | B | M16 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 | | | 4,50 € | | K0638.4161 | B | M16x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 | | | 4,50 € | | K0638.420 | B | M20 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 | | | 4,50 € | | K0638.4201 | B | M20x1,5 | 5,5 | 10 | 32 | 15 | 29 | 17 | 46 | 5,5 | | | 4,50 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|