Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztuženo skelnými vlákny.
Kulový čep z oceli nebo z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: Černé.Upozornění:Rychlouzávěr pro výkyvné a posuvné dveře. Podélné otvory umožňují pružné ustavování polohy na hliníkových profilech a plochých prvcích.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1294 Kuličkové západky 161 kB

Výkresy

Kuličkové západky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
komponenty
Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K1294.400ocel40 6,03 €
K1294.401nerezová ocel40 9,02 €
K1294.500ocel50 6,03 €
K1294.501nerezová ocel50 9,02 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33