Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Řetěz z nerezové oceli.Upozornění:Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.Odkaz na výkres:
1) stejné díly
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1125_A Kuličkové řetězy provedení A, jednoduché 188 kB

Výkresy

Kuličkové řetězy provedení A, jednoduché

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1Materiál
základní
těleso
L

CADPřís.CenaObjednat
K1125.01X160Ajednoduchánerezová ocel160 2,09 €
K1125.01X320Ajednoduchánerezová ocel320 2,61 €
K1125.01X500Ajednoduchánerezová ocel500 3,21 €
K1125.01X1000Ajednoduchánerezová ocel1000 4,82 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33