Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:A: Řetěz z nerezové oceli.
B: Řetěz z nerezové oceli, klíčový kroužek z nerezové oceli.
Upozornění:Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.Odkaz na výkres:
1) stejné díly

Provedení A: Kuličkový řetěz jednoduchý
Provedení B: Kuličkový řetěz s klíčovým kroužkem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1125 Kuličkové řetězy 200 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Kuličkové řetězy

Kuličkové řetězy provedení A, jednoduché

více informací

Výkresy

Kuličkové řetězy provedení A, jednoduché

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníMateriál
základní
těleso
L

CADPřís.CenaObjednat
K1125.01X160Ajednoduchánerezová ocel160 na požádání
K1125.01X320Ajednoduchánerezová ocel320 na požádání
K1125.01X500Ajednoduchánerezová ocel500 na požádání
K1125.01X1000Ajednoduchánerezová ocel1000 na požádání

Kuličkové řetězy provedení B, s klíčovým kroužkem

více informací

Výkresy

Kuličkové řetězy provedení B, s klíčovým kroužkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedeníMateriál
základní
těleso
LDD1CADPřís.CenaObjednat
K1125.115X160Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel160151 na požádání
K1125.115X320Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel320151 na požádání
K1125.115X500Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel500151 na požádání
K1125.115X1000Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel1000151 na požádání
K1125.119X160Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel160191 na požádání
K1125.119X320Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel320191 na požádání
K1125.119X500Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel500191 na požádání
K1125.119X1000Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel1000191 na požádání
K1125.123X160Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel160231,2 na požádání
K1125.123X320Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel320231,2 na požádání
K1125.123X500Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel500231,2 na požádání
K1125.123X1000Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel1000231,2 na požádání
K1125.128X160Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel160281,7 na požádání
K1125.128X320Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel320281,7 na požádání
K1125.128X500Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel500281,7 na požádání
K1125.128X1000Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel1000281,7 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33