- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0776Zajišťovací čepy z oceli, se sklopnou pojistkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Zástrčné čepy se sklopnou pojistkou slouží pro rychlé a jednoduché zafixování, ale též k trvalému spojení pohyblivých dílů a obrobků. Široká sklopná pojistka umožňuje zajištění spojovaných dílů na velkém průřezu. Kromě toho jej lze zatěžovat v axiálním směru. Aretační drážky ve sklopné pojistce kromě toho umožňují čisté zajištění v polohách "Zavřeno" a "Otevřeno".Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | Roztahovací síla F N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0776.06025 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 25 | 6 | 45 | 31 | 6 | 12 | 190 | | | 11,94 € | | K0776.06040 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 40 | 6 | 60 | 46 | 6 | 12 | 190 | | | 12,17 € | | K0776.06050 | 16,9 | 2 | 12 | 6 | 3 | 50 | 6 | 70 | 56 | 6 | 12 | 190 | | | 12,55 € | | K0776.08025 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 25 | 6 | 46 | 31 | 8 | 21 | 270 | | | 12,55 € | | K0776.08040 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 40 | 6 | 61 | 46 | 8 | 21 | 270 | | | 12,95 € | | K0776.08050 | 16,9 | 2 | 16 | 8 | 4 | 50 | 6 | 71 | 56 | 8 | 21 | 270 | | | 13,15 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|