Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou s hřibovitým tlačítkem nerezové, samojisticí
K0641

Fixační čepy s kuličkou s hřibovitým tlačítkem nerezové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep nerez 1.4542.
Hřibovité tlačítko a pojistka nerez 1.4305.
Kuličky nerez 1.4125.
Tlačná pružina nerez.
Provedení: Čep kalený min. 40 HRC a pasivovaný.
Hřibovité tlačítko a pojistka pasivovány.
Kuličky kalené 58 +4 HRC a pasivované.
Tlačná pružina pasivovaná.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému fixování a spojování dílů a obrobků. Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části. Dle potřeby lze fixační a spojovací čepy s kuličkou vybavit úchytným lankem.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.

Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0641 Fixační čepy s kuličkou s hřibovitým tlačítkem nerezové, samojisticí 180 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou s hřibovitým tlačítkem nerezové, samojisticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3D4LL1L2L3Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,416524,4  na požádání
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,416524,4  na požádání
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,416524,4  na požádání
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,416524,4  na požádání
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,416524,4  na požádání
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,416524,4  na požádání
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,416524,4  na požádání
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,416524,4  na požádání
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,416524,4  na požádání
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,416524,4  na požádání
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,416635,64  na požádání
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,416635,64  na požádání
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,416635,64  na požádání
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,416635,64  na požádání
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,416635,64  na požádání
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,416635,64  na požádání
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,416635,64  na požádání
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,416635,64  na požádání
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,416635,64  na požádání
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,416635,64  na požádání
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,416635,64  na požádání
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,416863,8  na požádání
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,416863,8  na požádání
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,416863,8  na požádání
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,416863,8  na požádání
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,416863,8  na požádání
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,416863,8  na požádání
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,416863,8  na požádání
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,416863,8  na požádání
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,416863,8  na požádání
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,416863,8  na požádání
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,416863,8  na požádání
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,810100,1  na požádání
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810100,1  na požádání
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,612144,06  na požádání
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,612144,06  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33