Skupiny zboží
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
K0639

Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Závora 1.0503.
Aretační kolík z oceli, třída pevnosti 5.8.
Pouzdro 1.0403.
Provedení: Brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.Upozornění:Závory se používají tehdy, nesmí-li aretační kolík přechodně vyčnívat. Otočením závory o 180° dojde k zatažení aretačního kolíku.
Zaskakovací vrub způsobí, že se závora v této poloze udrží.
Odkaz na výkres:
Provedení E: držadlo bez povrchové úpravy, hladké
Provedení F: držadlo komaxitováno, hladké
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0639 Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké 142 kB

Výkresy

Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníDD1LL1BB1HF x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0639.080410E41038259361814 11,66 €
K0639.080510E51038259361,3814 11,66 €
K0639.080610E61038259361,8814 11,66 €
K0639.080512E51246,83010,83,681,3815 11,95 €
K0639.080612E61246,83010,83,681,8815 11,95 €
K0639.080812E81246,83010,83,682,3815 11,95 €
K0639.080616E61660,44014,44,8101,81535 14,19 €
K0639.080816E81660,44014,44,8102,31535 14,19 €
K0639.081016E101660,44014,44,8102,81535 14,19 €
K0639.080820E8207050186122,32060 16,26 €
K0639.081020E10207050186122,82060 16,26 €
K0639.081220E122070501861232060 16,26 €
K0639.090410F4103825936-8- 12,25 €
K0639.090510F51038259361,3814 12,25 €
K0639.090610F61038259361,8814 12,25 €
K0639.090512F51246,83010,83,681,3815 12,51 €
K0639.090612F61246,83010,83,681,8815 12,51 €
K0639.090812F81246,83010,83,682,3815 12,51 €
K0639.090616F61660,44014,44,8101,81535 14,80 €
K0639.090816F81660,44014,44,8102,31535 14,80 €
K0639.091016F101660,44014,44,8102,81535 14,80 €
K0639.090820F8207050186122,32060 17,15 €
K0639.091020F10207050186122,82060 17,15 €
K0639.091220F122070501861232060 17,15 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33