Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
K0636

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.0403 svařitelné.
Aretační kolík třídy pevnosti 5.8.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4034.

Aretační kolík nekalený:
Pouzdro 1.4301 svařitelné.
Aretační kolík 1.4305.

Klíčový kroužek 1.4310, bez povrchové úpravy.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve po vysunutí aretačního čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Kromě toho závitový kolík umožňuje ovládání aretačního čepu, např. automaticky (programově řízené) pomocí pneumatického válce nebo ovládání na dálku pomocí lanka vedeného v bovdenu. Pokud je aretační čep přivařen, měla by být objímka přivařena, aby nedošlo k tepelnému poškození pružiny vlivem vysokých teplot.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0636 Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli 168 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D4LL1Zdvih
S
F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K0636.4004ocelkalená41015402141612 6,89 €
K0636.4105ocelkalená51223522451,3512 6,55 €
K0636.4206ocelkalená61423572861,8614 7,27 €
K0636.4308ocelkalená81828723682,31535 9,37 €
K0636.4410ocelkalená1022287840102,81534 14,37 €
K0636.04004nerezová ocelkalená41015402141612 11,67 €
K0636.04105nerezová ocelkalená51223522451,3512 11,12 €
K0636.04206nerezová ocelkalená61423572861,8614 12,67 €
K0636.04308nerezová ocelkalená81828723682,31535 16,84 €
K0636.04410nerezová ocelkalená1022287840102,81534 26,62 €
K0636.14004nerezová ocelnetvrzeno41015402141612 11,67 €
K0636.14105nerezová ocelnetvrzeno51223522451,3512 11,12 €
K0636.14206nerezová ocelnetvrzeno61423572861,8614 12,67 €
K0636.14308nerezová ocelnetvrzeno81828723682,31535 16,84 €
K0636.14410nerezová ocelnetvrzeno1022287840102,81534 26,62 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33