- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost: |
Objednací číslo | Název zboží | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0665.91621041 | KROUŽEK ROZPĚRY, D=16, D1=21, L=4, NEREZ 1.4305 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 0,77 € | | K0665.91621051 | KROUŽEK ROZPĚRY, D=16, D1=21, L=5, NEREZ 1.4305 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 0,81 € | | K0665.91621061 | KROUŽEK ROZPĚRY, D=16, D1=21, L=6, NEREZ 1.4305 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 0,89 € | | K0665.91621081 | KROUŽEK ROZPĚRY, D=16, D1=21, L=8, NEREZ 1.4305 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 0,95 € | | K0665.91621101 | KROUŽEK ROZPĚRY, D=16, D1=21, L=10, NEREZ 1.4305 BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | | | 1,00 € | | K0344.93 | PODLOŽKA KE ŠROUBENÍ VEL.3 OCEL | | | 5,84 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|