Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Přídržné lanko z nerezové oceli.
Svorka a kabelové očko z hliníku.
Provedení: Přídržné lanko s plastovou povrchovou úpravou.Upozornění:Pomocí lanka a kroužku na klíč K0367 lze fixační čepy s kuličkou K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 jakož i zástrčný čep K0365 zajistit proti ztracení. Pro upevnění lanka slouží šroub M5.
Teplotní rozmezí: +80 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0367 Přídržná lanka 159 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přídržná lanka

Přídržná lanka, provedení A, s okem a zamačkávacím kabelovým okem

více informací

Výkresy

Přídržná lanka, provedení A, s okem a zamačkávacím kabelovým okem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníLCADPřís.CenaObjednat
K0367.0150A150 2,08 €
K0367.0200A200 2,57 €
K0367.0300A300 2,77 €
K0367.0500A500 3,14 €

Přídržná lanka, provedení B, se zamačkávacím kabelovým okem na obou stranách

více informací

Výkresy

Přídržná lanka, provedení B, se zamačkávacím kabelovým okem na obou stranách

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

LCADPřís.CenaObjednat
K0367.1150B150 2,44 €
K0367.1200B200 2,54 €
K0367.1300B300 2,83 €
K0367.1500B500 3,36 €

Přídržná lanka, provedení C, s okem na obou stranách

více informací

Výkresy

Přídržná lanka, provedení C, s okem na obou stranách

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

LCADPřís.CenaObjednat
K0367.2150C150 2,05 €
K0367.2200C200 2,13 €
K0367.2300C300 2,24 €
K0367.2500C500 2,50 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33