Skupiny zboží
Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem
K0365

Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep ocel.
Kroužek na klíče z nerezové oceli.
Provedení: Čep zinkovaný.
Klíčový kroužek bez povrchové úpravy.
Upozornění:Zástrčné čepy slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a spojení dílů a obrobků.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.

Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem jsou cenově výhodnější varianty k zástrčným čepům.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0365 Zajišťovací čepy z oceli, s klíčovým kroužkem z nerezové oceli 141 kB

Výkresy

Zástrčné čepy s klíčovým kroužkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2LL1L5Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0365.1023060152366,51572222  4,50 €
K0365.1023060202366,52072722  4,61 €
K0365.1023060302366,53073722  4,71 €
K0365.1023060402366,54074722  4,84 €
K0365.1028080302888,83083838  4,71 €
K0365.1028080402888,84084838  4,84 €
K0365.1028080502888,85085838  4,99 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33