Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou nerezové samojisticí
K0364

Fixační čepy s kuličkou nerezové samojisticí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové části z nerezové oceli.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení dílů a obrobků.
Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části.
Odolné vůči korozi. Možnost upevnění pro přídržné lanko. Rozmezí teplot max. +250 °C.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0364 Fixační čepy s kuličkou nerezové samojisticí 174 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou nerezové samojisticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3LL1L2Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0364.23050102555,51410626,5515  na požádání
K0364.23050152555,51415626,5515  na požádání
K0364.23050202555,51420626,5515  na požádání
K0364.23050252555,51425626,5515  na požádání
K0364.23050302555,51430626,5515  na požádání
K0364.23060102566,851410726,5622  na požádání
K0364.23060152566,851415726,5622  na požádání
K0364.23060202566,851420726,5622  na požádání
K0364.23060252566,851425726,5622  na požádání
K0364.23060302566,851430726,5622  na požádání
K0364.23060352566,851435726,5622  na požádání
K0364.23060402566,851440726,5622  na požádání
K0364.23060452566,851445726,5622  na požádání
K0364.23060502566,851450726,5622  na požádání
K0364.23080202589,51420826,5838  na požádání
K0364.23080252589,51425826,5838  na požádání
K0364.23080302589,51430826,5838  na požádání
K0364.23080352589,51435826,5838  na požádání
K0364.23080402589,51440826,5838  na požádání
K0364.23080452589,51445826,5838  na požádání
K0364.23080502589,51450826,5838  na požádání
K0364.31100203310121920934,61060  na požádání
K0364.31100253310121925934,61060  na požádání
K0364.31100303310121930934,61060  na požádání
K0364.31100353310121935934,61060  na požádání
K0364.31100403310121940934,61060  na požádání
K0364.31100453310121945934,61060  na požádání
K0364.31100503310121950934,61060  na požádání
K0364.31100603310121960934,61060  na požádání
K0364.3112025331214,519251034,61286  na požádání
K0364.3112030331214,519301034,61286  na požádání
K0364.3112035331214,519351034,61286  na požádání
K0364.3112040331214,519401034,61286  na požádání
K0364.3112045331214,519451034,61286  na požádání
K0364.3112050331214,519501034,61286  na požádání
K0364.3112060331214,519601034,61286  na požádání
K0364.3112070331214,519701034,61286  na požádání
K0364.3112080331214,519801034,61286  na požádání
K0364.3116030331619203013,334,616153  na požádání
K0364.3116035331619203513,334,616153  na požádání
K0364.3116040331619204013,334,616153  na požádání
K0364.3116045331619204513,334,616153  na požádání
K0364.3116050331619205013,334,616153  na požádání
K0364.3116060331619206013,334,616153  na požádání
K0364.3116070331619207013,334,616153  na požádání
K0364.3116080331619208013,334,616153  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33