- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0338_DAretační čepy, tvar D |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.Materiál:Provedení: Ocelové provedení: Závitové pouzdro brynýrováno. Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení A2: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0338.4903 | D | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 8,91 € | | K0338.4004 | D | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 8,04 € | | K0338.4105 | D | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,52 € | | K0338.4206 | D | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,48 € | | K0338.4308 | D | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11,42 € | | K0338.4410 | D | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12,93 € | | K0338.4412 | D | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 18,28 € | | K0338.4516 | D | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 25,41 € | | K0338.490384 | D | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 8,91 € | | K0338.400484 | D | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 8,04 € | | K0338.410584 | D | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,52 € | | K0338.420684 | D | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,48 € | | K0338.430884 | D | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11,42 € | | K0338.441084 | D | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12,93 € | | K0338.441284 | D | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 18,28 € | | K0338.451684 | D | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 25,41 € | | K0338.04903 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,58 € | | K0338.04004 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 11,98 € | | K0338.04105 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,97 € | | K0338.04206 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,27 € | | K0338.04308 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,82 € | | K0338.04410 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 23,14 € | | K0338.04412 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,94 € | | K0338.04516 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 48,23 € | | K0338.0490384 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,58 € | | K0338.0400484 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 11,98 € | | K0338.0410584 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,97 € | | K0338.0420684 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,27 € | | K0338.0430884 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,82 € | | K0338.0441084 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 23,14 € | | K0338.0441284 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,94 € | | K0338.0451684 | D | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 48,23 € | | K0338.14903 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,58 € | | K0338.14004 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 11,98 € | | K0338.14105 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,97 € | | K0338.14206 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,27 € | | K0338.14308 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,82 € | | K0338.14410 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 23,14 € | | K0338.14412 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,94 € | | K0338.14516 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 48,23 € | | K0338.1490384 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 13,58 € | | K0338.1400484 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 11,98 € | | K0338.1410584 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,97 € | | K0338.1420684 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,27 € | | K0338.1430884 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,82 € | | K0338.1441084 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 23,14 € | | K0338.1441284 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,94 € | | K0338.1451684 | D | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 48,23 € | | K0338.64903 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 16,29 € | | K0338.64004 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 14,37 € | | K0338.64105 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 15,56 € | | K0338.64206 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 18,31 € | | K0338.64308 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,99 € | | K0338.64410 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 27,77 € | | K0338.64412 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,64 € | | K0338.64516 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 53,05 € | | K0338.6490384 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 16,29 € | | K0338.6400484 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 14,37 € | | K0338.6410584 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 15,56 € | | K0338.6420684 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 18,31 € | | K0338.6430884 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,99 € | | K0338.6441084 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 27,77 € | | K0338.6441284 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,64 € | | K0338.6451684 | D | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 53,05 € | | K0338.74903 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 16,29 € | | K0338.74004 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 14,37 € | | K0338.74105 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 15,56 € | | K0338.74206 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 18,31 € | | K0338.74308 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,99 € | | K0338.74410 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 27,77 € | | K0338.74412 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,64 € | | K0338.74516 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 53,05 € | | K0338.7490384 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 16,29 € | | K0338.7400484 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 14,37 € | | K0338.7410584 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 15,56 € | | K0338.7420684 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 18,31 € | | K0338.7430884 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,99 € | | K0338.7441084 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 27,77 € | | K0338.7441284 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 35,64 € | | K0338.7451684 | D | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 53,05 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|