- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0338_CAretační čepy, tvar C |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.Materiál:Provedení: Ocelové provedení: Závitové pouzdro brynýrováno. Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení A2: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0338.3903 | C | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 8,82 € | | K0338.3004 | C | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 7,95 € | | K0338.3105 | C | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,40 € | | K0338.3206 | C | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,33 € | | K0338.3308 | C | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11,16 € | | K0338.3410 | C | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12,68 € | | K0338.3412 | C | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 17,92 € | | K0338.3516 | C | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 24,91 € | | K0338.390384 | C | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 8,82 € | | K0338.300484 | C | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 7,95 € | | K0338.310584 | C | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 8,40 € | | K0338.320684 | C | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,33 € | | K0338.330884 | C | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 11,16 € | | K0338.341084 | C | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 12,68 € | | K0338.341284 | C | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 17,92 € | | K0338.351684 | C | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 24,91 € | | K0338.03903 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,80 € | | K0338.03004 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 11,56 € | | K0338.03105 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,23 € | | K0338.03206 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,45 € | | K0338.03308 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,65 € | | K0338.03410 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,72 € | | K0338.03412 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,32 € | | K0338.03516 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 47,33 € | | K0338.0390384 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,80 € | | K0338.0300484 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 11,56 € | | K0338.0310584 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,23 € | | K0338.0320684 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,45 € | | K0338.0330884 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,65 € | | K0338.0341084 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,72 € | | K0338.0341284 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,32 € | | K0338.0351684 | C | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 47,33 € | | K0338.13903 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,80 € | | K0338.13004 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 11,56 € | | K0338.13105 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,23 € | | K0338.13206 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,45 € | | K0338.13308 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,65 € | | K0338.13410 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,72 € | | K0338.13412 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,32 € | | K0338.13516 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 47,33 € | | K0338.1390384 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,80 € | | K0338.1300484 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | | | 11,56 € | | K0338.1310584 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 12,23 € | | K0338.1320684 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 14,45 € | | K0338.1330884 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 19,65 € | | K0338.1341084 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,72 € | | K0338.1341284 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 33,32 € | | K0338.1351684 | C | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 | | | 47,33 € | | K0338.63903 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 15,36 € | | K0338.63004 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 13,87 € | | K0338.63105 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 14,68 € | | K0338.63206 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 17,34 € | | K0338.63308 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23,57 € | | K0338.63410 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 27,27 € | | K0338.63412 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 34,99 € | | K0338.63516 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 52,07 € | | K0338.6390384 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 15,36 € | | K0338.6300484 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 13,87 € | | K0338.6310584 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 14,68 € | | K0338.6320684 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 17,34 € | | K0338.6330884 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23,57 € | | K0338.6341084 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 27,27 € | | K0338.6341284 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 34,99 € | | K0338.6351684 | C | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 52,07 € | | K0338.73903 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 15,36 € | | K0338.73004 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 13,87 € | | K0338.73105 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 14,68 € | | K0338.73206 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 17,34 € | | K0338.73308 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23,57 € | | K0338.73410 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 27,27 € | | K0338.73412 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 34,99 € | | K0338.73516 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 52,07 € | | K0338.7390384 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 15,36 € | | K0338.7300484 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 15,5 | | | 13,87 € | | K0338.7310584 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 14,68 € | | K0338.7320684 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 17,34 € | | K0338.7330884 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23,57 € | | K0338.7341084 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 30 | | | 27,27 € | | K0338.7341284 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 | | | 34,99 € | | K0338.7351684 | C | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 40 | | | 52,07 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|