- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0338_BAretační čepy, tvar B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tehdy, je-li třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Příkladem je aretace délková a výšková a také aretace polohy ve strojírenství, při výrobě přístrojů, nábytku a při výrobě speciálních vozidel.
Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se vysunutí provádět po delší době a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C nebo provedení D.
Použité materiály umožňují univerzální použití až po aplikace s nejvyššími požadavky na odolnost vůči korozi.Materiál:Provedení: Ocelové provedení: Závitové pouzdro brynýrováno. Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení A2: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík, vytvrzený nebo nevytvrzený, broušený a bez povrchové úpravy.
Nerezové provedení A4: závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Aretační kolík, broušený, chemicky potažen niklem nebo bez povrchové úpravy.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665 StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Ocelový klíč | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0338.2903 | B | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 7,15 € | | K0338.2004 | B | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 6,44 € | | K0338.2105 | B | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 6,80 € | | K0338.2206 | B | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,56 € | | K0338.2308 | B | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 9,85 € | | K0338.2410 | B | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 10,11 € | | K0338.2412 | B | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 13,90 € | | K0338.2516 | B | ocel | - | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 19,28 € | | K0338.290384 | B | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 7,15 € | | K0338.200484 | B | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 6,44 € | | K0338.210584 | B | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 6,80 € | | K0338.220684 | B | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,56 € | | K0338.230884 | B | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 9,85 € | | K0338.241084 | B | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 10,11 € | | K0338.241284 | B | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 13,90 € | | K0338.251684 | B | ocel | - | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 19,28 € | | K0338.02903 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,19 € | | K0338.02004 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 10,38 € | | K0338.02105 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,63 € | | K0338.02206 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,69 € | | K0338.02308 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,36 € | | K0338.02410 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,10 € | | K0338.02412 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 26,53 € | | K0338.02516 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 37,71 € | | K0338.0290384 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,19 € | | K0338.0200484 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 10,38 € | | K0338.0210584 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,63 € | | K0338.0220684 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,69 € | | K0338.0230884 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,36 € | | K0338.0241084 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,10 € | | K0338.0241284 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 26,53 € | | K0338.0251684 | B | nerezová ocel | 1.4034 | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 37,71 € | | K0338.12903 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,19 € | | K0338.12004 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 10,38 € | | K0338.12105 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,63 € | | K0338.12206 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,69 € | | K0338.12308 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,36 € | | K0338.12410 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,10 € | | K0338.12412 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 26,53 € | | K0338.12516 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 37,71 € | | K0338.1290384 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 | | | 12,19 € | | K0338.1200484 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 | | | 10,38 € | | K0338.1210584 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,63 € | | K0338.1220684 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,69 € | | K0338.1230884 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,36 € | | K0338.1241084 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 18,10 € | | K0338.1241284 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 26,53 € | | K0338.1251684 | B | nerezová ocel | 1.4305 | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 | | | 37,71 € | | K0338.62903 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 14,64 € | | K0338.62004 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,45 € | | K0338.62105 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 13,97 € | | K0338.62206 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,42 € | | K0338.62308 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,83 € | | K0338.62410 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 21,71 € | | K0338.62412 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 27,86 € | | K0338.62516 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 41,48 € | | K0338.6290384 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 14,64 € | | K0338.6200484 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,45 € | | K0338.6210584 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 13,97 € | | K0338.6220684 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,42 € | | K0338.6230884 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,83 € | | K0338.6241084 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 21,71 € | | K0338.6241284 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 27,86 € | | K0338.6251684 | B | nerezová ocel | 1.4404 | potaženo niklem | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 41,48 € | | K0338.72903 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 14,64 € | | K0338.72004 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,45 € | | K0338.72105 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 13,97 € | | K0338.72206 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,42 € | | K0338.72308 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,83 € | | K0338.72410 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 21,71 € | | K0338.72412 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 27,86 € | | K0338.72516 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | tmavošedá RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 41,48 € | | K0338.7290384 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 | | | 14,64 € | | K0338.7200484 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 | | | 12,45 € | | K0338.7210584 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 | | | 13,97 € | | K0338.7220684 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 | | | 16,42 € | | K0338.7230884 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 20,83 € | | K0338.7241084 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 | | | 21,71 € | | K0338.7241284 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 | | | 27,86 € | | K0338.7251684 | B | nerezová ocel | 1.4404 | bez povrchové úpravy | bezpečnostní červená RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 | | | 41,48 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|