Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies. Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící
K0790

Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Úchytka a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina a madlo z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a snadnému upevnění a spojení dílů a obrobků.
Stisknutím pojistky je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0790 Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící 171 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 2,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící

Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící, provedení A

více informací

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D3LL1L2SWMontážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0790.001205010A11,555,510105,92511515  na požádání
K0790.001205015A11,555,510155,92511515  na požádání
K0790.001205020A11,555,510205,92511515  na požádání
K0790.001205025A11,555,510255,92511515  na požádání
K0790.001205030A11,555,510305,92511515  na požádání
K0790.001206010A11,566,8510106,82511622  na požádání
K0790.001206015A11,566,8510156,82511622  na požádání
K0790.001206020A11,566,8510206,82511622  na požádání
K0790.001206025A11,566,8510256,82511622  na požádání
K0790.001206030A11,566,8510306,82511622  na požádání
K0790.001206035A11,566,8510356,82511622  na požádání
K0790.001206040A11,566,8510406,82511622  na požádání
K0790.001206045A11,566,8510456,82511622  na požádání
K0790.001206050A11,566,8510506,82511622  na požádání
K0790.001508020A15,589,513,5207,83315838  na požádání
K0790.001508025A15,589,513,5257,83315838  na požádání
K0790.001508030A15,589,513,5307,83315838  na požádání
K0790.001508035A15,589,513,5357,83315838  na požádání
K0790.001508040A15,589,513,5407,83315838  na požádání
K0790.001508045A15,589,513,5457,83315838  na požádání
K0790.001508050A15,589,513,5507,83315838  na požádání
K0790.001510020A15,5101213,5208,933151060  na požádání
K0790.001510025A15,5101213,5258,933151060  na požádání
K0790.001510030A15,5101213,5308,933151060  na požádání
K0790.001510035A15,5101213,5358,933151060  na požádání
K0790.001510040A15,5101213,5408,933151060  na požádání
K0790.001510045A15,5101213,5458,933151060  na požádání
K0790.001510050A15,5101213,5508,933151060  na požádání
K0790.001510060A15,5101213,5608,933151060  na požádání
K0790.002112025A221214,520259,939,5211286  na požádání
K0790.002112030A221214,520309,939,5211286  na požádání
K0790.002112035A221214,520359,939,5211286  na požádání
K0790.002112040A221214,520409,939,5211286  na požádání
K0790.002112045A221214,520459,939,5211286  na požádání
K0790.002112050A221214,520509,939,5211286  na požádání
K0790.002112060A221214,520609,939,5211286  na požádání
K0790.002112070A221214,520709,939,5211286  na požádání
K0790.002112080A221214,520809,939,5211286  na požádání
K0790.002116030A221619203013,139,52116153  na požádání
K0790.002116035A221619203513,139,52116153  na požádání
K0790.002116040A221619204013,139,52116153  na požádání
K0790.002116045A221619204513,139,52116153  na požádání
K0790.002116050A221619205013,139,52116153  na požádání
K0790.002116060A221619206013,139,52116153  na požádání
K0790.002116070A221619207013,139,52116153  na požádání
K0790.002116080A221619208013,139,52116153  na požádání

Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící, provedení B

více informací

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou nerezové, samojistící, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

DD1D2D3D4LL1L2L3L4SWMontážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0790.101205010B11,555,51018,3105,92534,616,611515  na požádání
K0790.101205015B11,555,51018,3155,92534,616,611515  na požádání
K0790.101205020B11,555,51018,3205,92534,616,611515  na požádání
K0790.101205025B11,555,51018,3255,92534,616,611515  na požádání
K0790.101205030B11,555,51018,3305,92534,616,611515  na požádání
K0790.101206010B11,566,851018,3106,82534,616,611622  na požádání
K0790.101206015B11,566,851018,3156,82534,616,611622  na požádání
K0790.101206020B11,566,851018,3206,82534,616,611622  na požádání
K0790.101206025B11,566,851018,3256,82534,616,611622  na požádání
K0790.101206030B11,566,851018,3306,82534,616,611622  na požádání
K0790.101206035B11,566,851018,3356,82534,616,611622  na požádání
K0790.101206040B11,566,851018,3406,82534,616,611622  na požádání
K0790.101206045B11,566,851018,3456,82534,616,611622  na požádání
K0790.101206050B11,566,851018,3506,82534,616,611622  na požádání
K0790.101508020B15,589,513,524207,83346,722,715838  na požádání
K0790.101508025B15,589,513,524257,83346,722,715838  na požádání
K0790.101508030B15,589,513,524307,83346,722,715838  na požádání
K0790.101508035B15,589,513,524357,83346,722,715838  na požádání
K0790.101508040B15,589,513,524407,83346,722,715838  na požádání
K0790.101508045B15,589,513,524457,83346,722,715838  na požádání
K0790.101508050B15,589,513,524507,83346,722,715838  na požádání
K0790.101510020B15,5101213,524208,93346,722,7151060  na požádání
K0790.101510025B15,5101213,524258,93346,722,7151060  na požádání
K0790.101510030B15,5101213,524308,93346,722,7151060  na požádání
K0790.101510035B15,5101213,524358,93346,722,7151060  na požádání
K0790.101510040B15,5101213,524408,93346,722,7151060  na požádání
K0790.101510045B15,5101213,524458,93346,722,7151060  na požádání
K0790.101510050B15,5101213,524508,93346,722,7151060  na požádání
K0790.101510060B15,5101213,524608,93346,722,7151060  na požádání
K0790.102112025B221214,52033259,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102112030B221214,52033309,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102112035B221214,52033359,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102112040B221214,52033409,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102112045B221214,52033459,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102112050B221214,52033509,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102112060B221214,52033609,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102112070B221214,52033709,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102112080B221214,52033809,939,559,330,3211286  na požádání
K0790.102116030B22161920333013,139,559,330,32116153  na požádání
K0790.102116035B22161920333513,139,559,330,32116153  na požádání
K0790.102116040B22161920334013,139,559,330,32116153  na požádání
K0790.102116045B22161920334513,139,559,330,32116153  na požádání
K0790.102116050B22161920335013,139,559,330,32116153  na požádání
K0790.102116060B22161920336013,139,559,330,32116153  na požádání
K0790.102116070B22161920337013,139,559,330,32116153  na požádání
K0790.102116080B22161920338013,139,559,330,32116153  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33