Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Pomocí zajišťovacího čepu lze rychle a snadno spojovat dvě oddělené desky bez protikusu.Materiál:Pouzdro a tlačítko, z nerezové oceli.Provedení: Pouzdro a tlačítko bez povrchové úpravy.Upozornění:Možnost montáže pro tloušťky desek od 3 - 12 mm.
Pro základovou desku použijte tvrdý materiál, např. nerezovou ocel.
Zpùsob ovládání:Zajišťovací čep našroubujte do desky tak, aby byl na její druhé straně vidět závit.
Stiskněte knoflík a zajišťovací čep nasuňte do hrubované základové desky.
Zajišťovací čep otáčejte opačným směrem, dokud se obě desky nespojí a poté zajistěte kontramaticí.
Odkaz na výkres:
1) Deska pro našroubování
2) Základová deska
Zvláštnost:
RoHSnerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1565 Zajišťovací čep z nerezové oceli 254 kB
 Technická informace pro zajišťovací čep K1565 136 kB

Výkresy

Zajišťovací čep z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Teplotná
odolnost
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Upínací
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1565.1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C0,20,153 na požádání
K1565.1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C0,20,153 na požádání
K1565.1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C0,40,36 na požádání
K1565.1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C0,40,36 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33