- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1842Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Úchytná pouzdra tvoří upínací bod pro fixační čepy s kuličkami nebo zajišťovací čepy, ve kterém mohou bezpečně a přesně zapadnout.
U úchytných pouzder pro snímačem stavu se nachází na pouzdru upínací matice k upevnění snímače Ø3. Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v úchytném pouzdru nebo ne. Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep.Materiál:Provedení: Úchytné pouzdro, bez povrchové úpravy. Upínací matice, poniklovaná.Upozornění:Upínací matice je dodávána v demontovaném stavu. Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.Použití:Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.Montáž:Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.Odkaz na výkres:Provedení A: závit, průchozí Provedení B: se závitem a nákružkem Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průchozí závit |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | N | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1842.1105120 | A | Závit, průchozí | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 | | | 20,06 € | | K1842.1106160 | A | Závit, průchozí | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 21,18 € | | K1842.1108160 | A | Závit, průchozí | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 21,18 € | | K1842.1110240 | A | Závit, průchozí | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 23,41 € | | K1842.1112240 | A | Závit, průchozí | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 23,41 € | | K1842.1116300 | A | Závit, průchozí | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 24,53 € | |
|
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu, provedení A, průchozí závit |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | D | D1 | D2 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | M | N | T | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1842.1205120 | B | se závitem a nákružkem | 5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | 11,2 | 4 | M12 | 2 | 2 | 5 | | | 21,73 € | | K1842.1206160 | B | se závitem a nákružkem | 6 | 24 | 7,5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 12,1 | 4 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 22,85 € | | K1842.1208160 | B | se závitem a nákružkem | 8 | 24 | 10 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | 13,1 | 4 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 22,85 € | | K1842.1210240 | B | se závitem a nákružkem | 10 | 34 | 13 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4 | 19,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 25,08 € | | K1842.1212240 | B | se závitem a nákružkem | 12 | 34 | 15 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | 20,2 | 4 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 25,08 € | | K1842.1216300 | B | se závitem a nákružkem | 16 | 40 | 20 | 3 | 30 | 5 | 10 | 6 | 23,2 | 4 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 26,19 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|