Skupiny zboží
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
K0724

Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.

Pojistka závitu LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou se hodí pro snadné a rychlé uchycení zástrčného čepu s kuličkou a zástrčného čepu.Přednosti:- Možnost vystředění úchytných pouzder je dáno pomocí středicího výstupku.
- jednoduché a bezpečné zašroubování.
- lze šroubovat do různých materiálů.
- lze použít oboustranně.
- Pomocí závitové pojistky lze hloubku montáže přesně přizpůsobit stávajícím komponentům, takže není nutné žádné zatloukání.
Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0724 Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou 321 kB

Výkresy

Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADPřís.CenaObjednat
K0724.1051215M1269251047354 10,31 €
K0724.1061616M167,5123014510565 11,66 €
K0724.1081618M1610123014510585 11,66 €
K0724.11024110M2413183514687106 21,33 €
K0724.11224112M2415183514687126 21,33 €
K0724.11630116M30202440148119167 23,61 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33