Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Otočné upínací uzávěry z oceli, nebo z nerezové oceli, otočná hlavice z plastu nebo z nerezové oceli
K1561

Otočné upínací uzávěry z oceli, nebo z nerezové oceli, otočná...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál:Pouzdro z oceli nebo z nerezové oceli.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro niklované nebo bez povrchové úpravy.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže, provedení A pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže, provedení B pro tloušťky desek > 6 do 14 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF". Otočný upínací uzávěr nasaďte přes upínací čep a otočnou hlavici otočte do polohy "ON".
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Příslušenství:Upínací čep K1564.Odkaz na výkres:
1) Deska
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy (celkový přehled)

Otočné upínací uzávěry z oceli, nebo z nerezové oceli, otočná hlavice z plastu nebo z nerezové oceli

Otočné upínací uzávěry z oceli, otočná hlavice z plastu

více informací

Výkresy

Otočné upínací uzávěry z oceli, otočná hlavice z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1561.14polyamid614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤130 °C na požádání
K1561.18polyamid81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤130 °C na požádání

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli, otočná hlavice z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli, otočná hlavice z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1561.114nerezová ocel614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤200 °C na požádání
K1561.118nerezová ocel81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤200 °C na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33