Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
K1064

Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel.
Čep z oceli nebo nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Kulička a pružina z nerezové oceli.
Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy.
Čep ze zušlechtěné nerezové oceli a niklovaný.
Pouzdro ze zušlechtěné nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík vyztužený skelnými vlákny, černý nebo bez povrchové úpravy.
Kulička zušlechtěna.
Upozornění:Možnost montáže 1 pro tloušťky desek 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťky desek až 20 mm.
Včetně upevňovacích šroubů M2, resp. M3.
Pozor:Uvedené roztahovací síly platí pouze ve spojení s uchycovacími zdířkami K1065.Příslušenství:Upínací zdířka K1065.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1064 Fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli 281 kB
 Technické informace 120 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1064.620polyamidčep z oceli14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 34,71 €
K1064.1022polyamidčep z oceli1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 36,44 €
K1064.1028polyamidčep z oceli1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 36,44 €
K1064.1620nerezová ocelčepy z nerezové oceli14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-103030,5≤130 °C 56,29 €
K1064.11022nerezová ocelčepy z nerezové oceli1810343428311021,516M3x418356,53,466-145091,5≤130 °C 58,88 €
K1064.11028nerezová ocelčepy z nerezové oceli1810343428311027,522M3x418356,53,41212-205091,5≤130 °C 58,88 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33