Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
K0792

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Úchyt tmavošdý nebo bezpečnostní červená RAL 3020.
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0792 Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L 180 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0792.102605010tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9515 15,09 €
K0792.102605015tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9515 15,09 €
K0792.102605020tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9515 15,09 €
K0792.102605025tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9515 15,09 €
K0792.102605030tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9515 16,01 €
K0792.102606010tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8622 15,18 €
K0792.102606015tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8622 15,18 €
K0792.102606020tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226206,82519,226,8622 15,18 €
K0792.102606025tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8622 15,18 €
K0792.102606030tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8622 16,01 €
K0792.102606035tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8622 16,01 €
K0792.102606040tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8622 16,01 €
K0792.102606045tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8622 16,01 €
K0792.102606050tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8622 16,01 €
K0792.103508020tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8838 16,49 €
K0792.103508025tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8838 16,49 €
K0792.103508030tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8838 17,68 €
K0792.103508035tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8838 17,68 €
K0792.103508040tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8838 17,68 €
K0792.103508045tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8838 17,68 €
K0792.103508050tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8838 17,68 €
K0792.103510020tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,91060 25,62 €
K0792.103510025tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,91060 25,62 €
K0792.103510030tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,91060 26,73 €
K0792.103510035tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,91060 26,73 €
K0792.103510040tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,91060 26,73 €
K0792.103510045tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,91060 26,73 €
K0792.103510050tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,91060 26,73 €
K0792.103510060tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,91060 28,12 €
K0792.104712025tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,91286 25,88 €
K0792.104712030tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,91286 27,29 €
K0792.104712035tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347359,939,528,444,91286 27,29 €
K0792.104712040tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,91286 27,29 €
K0792.104712045tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,91286 27,29 €
K0792.104712050tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,91286 27,29 €
K0792.104712060tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,91286 28,70 €
K0792.104712070tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,91286 28,70 €
K0792.104712080tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,91286 29,91 €
K0792.104716030tmavošedá RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116153 43,85 €
K0792.104716035tmavošedá RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116153 44,55 €
K0792.104716040tmavošedá RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116153 44,55 €
K0792.104716045tmavošedá RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116153 44,55 €
K0792.104716050tmavošedá RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116153 44,55 €
K0792.104716060tmavošedá RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116153 47,32 €
K0792.104716070tmavošedá RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116153 47,32 €
K0792.104716080tmavošedá RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116153 50,12 €
K0792.10842605010bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9515 15,09 €
K0792.10842605015bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9515 15,09 €
K0792.10842605020bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9515 15,09 €
K0792.10842605025bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9515 15,09 €
K0792.10842605030bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9515 16,01 €
K0792.10842606010bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 15,18 €
K0792.10842606015bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8622 15,18 €
K0792.10842606020bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 15,18 €
K0792.10842606025bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8622 15,18 €
K0792.10842606030bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 16,01 €
K0792.10842606035bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8622 16,01 €
K0792.10842606040bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 16,01 €
K0792.10842606045bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8622 16,01 €
K0792.10842606050bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 16,01 €
K0792.10843508020bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 16,49 €
K0792.10843508025bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8838 16,49 €
K0792.10843508030bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8838 17,68 €
K0792.10843508035bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8838 17,68 €
K0792.10843508040bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8838 17,68 €
K0792.10843508045bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8838 17,68 €
K0792.10843508050bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8838 17,68 €
K0792.10843510020bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 25,62 €
K0792.10843510025bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,91060 25,62 €
K0792.10843510030bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,91060 26,73 €
K0792.10843510035bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,91060 26,73 €
K0792.10843510040bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,91060 26,73 €
K0792.10843510045bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,91060 26,73 €
K0792.10843510050bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,91060 26,73 €
K0792.10843510060bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,91060 28,12 €
K0792.10844712025bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,91286 25,88 €
K0792.10844712030bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,91286 27,29 €
K0792.10844712035bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,91286 27,29 €
K0792.10844712040bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,91286 27,29 €
K0792.10844712045bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,91286 27,29 €
K0792.10844712050bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,91286 27,29 €
K0792.10844712060bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,91286 28,70 €
K0792.10844712070bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,91286 28,70 €
K0792.10844712080bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,91286 29,91 €
K0792.10844716030bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116153 43,85 €
K0792.10844716035bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116153 44,55 €
K0792.10844716040bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116153 44,55 €
K0792.10844716045bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116153 44,55 €
K0792.10844716050bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116153 44,55 €
K0792.10844716060bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116153 47,32 €
K0792.10844716070bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116153 47,32 €
K0792.10844716080bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116153 50,12 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33