Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
K0746

Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep nerezová ocel 1.4542.
Hlavice a tlačítko nerezová ocel 1.4305.
Kuličky nerezová ocel 1.4125.
Tlačná pružina nerezová ocel.
Kruhový úchop a kroužek na klíče nerezová ocel.
Provedení: Čep kalený na min. 40 HRC a pasivovaný.
Hlavice a tlačítko pasivované.
Kuličky kalené na 58 +4 HRC a pasivované.
Tlačná pružina pasivovaná.
Kruhový úchop a kroužek na klíče pasivované.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky spojení bezpečně a neuvolnitelně. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.

Čep z vysoce pevnostní nerezové vytvrzené oceli připouští extrémní zatížení při optimální ochraně proti opotřebení. Díky své vysoké odolnosti proti korozi a kyselinám naleznou široké využití v potravinářském, chemickém a petrochemickém průmyslu a jako konstrukční součásti pro letecký a austronautický průmysl.


Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Příslušenství:Pojistný spirálový kabel K0367.10200
Přídržné lano s očkem K0367.. ....
Závěsný kroužek K0367.15/19/23
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724....
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0746 Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli 136 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3D4D5LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0746.015050101555,5411,95,829,510623,436,816524,4  26,77 €
K0746.015050151555,5411,95,829,515623,436,821524,4  26,77 €
K0746.015050201555,5411,95,829,520623,436,826524,4  26,77 €
K0746.015050251555,5411,95,829,525623,436,831524,4  26,77 €
K0746.015050301555,5411,95,829,530623,436,836524,4  27,31 €
K0746.015050351555,5411,95,829,535623,436,841524,4  27,31 €
K0746.015050401555,5411,95,829,540623,436,846524,4  27,31 €
K0746.015050451555,5411,95,829,545623,436,851524,4  27,53 €
K0746.015050501555,5411,95,829,550623,436,856524,4  27,53 €
K0746.015050601555,5411,95,829,560623,436,866524,4  30,72 €
K0746.015050701555,5411,95,829,570623,436,876524,4  30,72 €
K0746.015050801555,5411,95,829,580623,436,886524,4  30,72 €
K0746.015050901555,5411,95,829,590623,436,896524,4  32,18 €
K0746.015051001555,5411,95,829,5100623,436,8106524,4  36,61 €
K0746.015060101566,9911,95,829,510723,436,817635,64  24,66 €
K0746.015060151566,9911,95,829,515723,436,822635,64  24,66 €
K0746.015060201566,9911,95,829,520723,436,827635,64  26,61 €
K0746.015060251566,9911,95,829,525723,436,832635,64  26,61 €
K0746.015060301566,9911,95,829,530723,436,837635,64  28,27 €
K0746.015060351566,9911,95,829,535723,436,842635,64  28,27 €
K0746.015060401566,9911,95,829,540723,436,847635,64  28,27 €
K0746.015060451566,9911,95,829,545723,436,852635,64  29,87 €
K0746.015060501566,9911,95,829,550723,436,857635,64  29,87 €
K0746.015060601566,9911,95,829,560723,436,867635,64  31,08 €
K0746.015060701566,9911,95,829,570723,436,877635,64  31,08 €
K0746.015060801566,9911,95,829,580723,436,887635,64  31,08 €
K0746.015060901566,9911,95,829,590723,436,897635,64  32,47 €
K0746.015061001566,9911,95,829,5100723,436,8107635,64  33,97 €
K0746.015080101589,4211,95,829,510823,436,818863,8  28,50 €
K0746.015080151589,4211,95,829,515823,436,823863,8  28,50 €
K0746.015080201589,4211,95,829,520823,436,828863,8  28,50 €
K0746.015080251589,4211,95,829,525823,436,833863,8  28,50 €
K0746.015080301589,4211,95,829,530823,436,838863,8  30,72 €
K0746.015080351589,4211,95,829,535823,436,843863,8  30,72 €
K0746.015080401589,4211,95,829,540823,436,848863,8  32,93 €
K0746.015080451589,4211,95,829,545823,436,853863,8  32,93 €
K0746.015080501589,4211,95,829,550823,436,858863,8  32,93 €
K0746.015080601589,4211,95,829,560823,436,868863,8  35,26 €
K0746.015080701589,4211,95,829,570823,436,878863,8  35,26 €
K0746.015080801589,4211,95,829,580823,436,888863,8  35,26 €
K0746.015080901589,4211,95,829,590823,436,898863,8  36,06 €
K0746.015081001589,4211,95,829,5100823,436,8108863,8  36,06 €
K0746.0171001516,51011,8614,27,429,515925,738,62410100,1  30,42 €
K0746.0171002016,51011,8614,27,429,520925,738,62910100,1  30,42 €
K0746.0171002516,51011,8614,27,429,525925,738,63410100,1  30,42 €
K0746.0171003016,51011,8614,27,429,530925,738,63910100,1  34,32 €
K0746.0171003516,51011,8614,27,429,535925,738,64410100,1  34,32 €
K0746.0171004016,51011,8614,27,429,540925,738,64910100,1  34,32 €
K0746.0171004516,51011,8614,27,429,545925,738,65410100,1  34,32 €
K0746.0171005016,51011,8614,27,429,550925,738,65910100,1  34,32 €
K0746.0171006016,51011,8614,27,429,560925,738,66910100,1  40,29 €
K0746.0171007016,51011,8614,27,429,570925,738,67910100,1  40,29 €
K0746.0171008016,51011,8614,27,429,580925,738,68910100,1  40,29 €
K0746.0171009016,51011,8614,27,429,590925,738,69910100,1  41,90 €
K0746.0171010016,51011,8614,27,429,5100925,738,610910100,1  41,90 €
K0746.0211202020,61214,4518,310,736,3201032,347,83012144,06  40,52 €
K0746.0211202520,61214,4518,310,736,3251032,347,83512144,06  40,52 €
K0746.0211203020,61214,4518,310,736,3301032,347,84012144,06  44,32 €
K0746.0211203520,61214,4518,310,736,3351032,347,84512144,06  44,32 €
K0746.0211204020,61214,4518,310,736,3401032,347,85012144,06  44,32 €
K0746.0211204520,61214,4518,310,736,3451032,347,85512144,06  51,67 €
K0746.0211205020,61214,4518,310,736,3501032,347,86012144,06  51,67 €
K0746.0211206020,61214,4518,310,736,3601032,347,87012144,06  51,67 €
K0746.0211207020,61214,4518,310,736,3701032,347,88012144,06  51,67 €
K0746.0211208020,61214,4518,310,736,3801032,347,89012144,06  51,67 €
K0746.0211209020,61214,4518,310,736,3901032,347,810012144,06  60,65 €
K0746.0211210020,61214,4518,310,736,31001032,347,811012144,06  60,65 €
K0746.0271602526,9161923,913,743,7251441,965,33916257,18  59,43 €
K0746.0271603026,9161923,913,743,7301441,965,34416257,18  67,77 €
K0746.0271603526,9161923,913,743,7351441,965,34916257,18  67,77 €
K0746.0271604026,9161923,913,743,7401441,965,35416257,18  67,77 €
K0746.0271604526,9161923,913,743,7451441,965,35916257,18  67,77 €
K0746.0271605026,9161923,913,743,7501441,965,36416257,18  67,77 €
K0746.0271606026,9161923,913,743,7601441,965,37416257,18  76,12 €
K0746.0271607026,9161923,913,743,7701441,965,38416257,18  76,12 €
K0746.0271608026,9161923,913,743,7801441,965,39416257,18  76,12 €
K0746.0271609026,9161923,913,743,7901441,965,310416257,18  84,47 €
K0746.0271610026,9161923,913,743,71001441,965,311416257,18  84,47 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33