- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- K0364
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0790
Fixační čepy s kuličkami
- K0790
Fixační čep s kuličkou s vysokou pevností ve střihu
- K1803
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné
- K0791
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0791
Fixační čepy s kuličkami s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli a s vysokou pevností ve střihu
- K1299
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli, nastavitelné
- K1299
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
- K0641
Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové oceli
- K0746
Fixační čepy s kuličkou, s kruhovým úchytem z nerezové oceli
- K1414
Fixační čepy s kuličkami s aretací hlavy
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a aretací hlavy
- K0363
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
- K0792
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
- K1804
Fixační čepy s kuličkou, zamykatelné s plastovým úchytem tvaru T
- K0793
Fixační č epy s kuličkami, s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru L ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a aretací hlavy
- K0793
Fixační čepy s kuličkami, s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku
- K0793
Fixační čepy s kuličkami s úchytem tvaru T ze zinkového tlakového odlitku a s vysokou pevností ve střihu
- K1415
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a aretací hlavy
- K0366
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru T
- K0642
Fixační čepy s kuličkami, s hliníkovým úchytem tvaru L
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli bez hlavy se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z oceli nebo z nerezové oceli se závitem
- K1063
Fixační čepy s kuličkami z nerezové oceli se závitem
- K1064
Fixační čepy s kuličkami s otočným ovládáním
- K1065
Zdířky pro uchycení pro závěrový čep s kuličkou
- K1844
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1843
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami s otočným ovládáním
- K1066
Upínací pouzdra s kuličkami
- K1067
Zajišťovací čepy pro upínací pouzdra s kuličkami
- K1561
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
- K1562
Kompresní upínací uzávěry z nerezové oceli
- K1563
Distanční kroužky z nerezové oceli pro kompresní upínací uzávěry
- K1564
Upínací čep z nerezové oceli
- K1565
Zajišťovací čepy z nerezové oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K1068
Magnetické zdířky
- K1069
Kolík pro magnetické pouzdro
- K0724
Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou
- K0724
Upínací pouzdra pro fixační čepy s kuličkami se závitovou pojistkou
- K1841
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1842
Upínací pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu
- K1416
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
- K1462
Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0791Fixační čepy s kuličkou s úchytem hřibovitého tvaru z nerezové... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hřibový úchyt a tlačítko z nerezové oceli 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů. Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724 Pojistný spirálový kabel K0367 Přídržné lano s očkem K0367 Závěsný kroužek K0367Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0791.01905010 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 10 | 5,9 | 25 | 15,9 | 5 | 15 | | | 17,24 € | | K0791.01905015 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 15 | 5,9 | 25 | 20,9 | 5 | 15 | | | 17,24 € | | K0791.01905020 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 20 | 5,9 | 25 | 25,9 | 5 | 15 | | | 17,24 € | | K0791.01905025 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 25 | 5,9 | 25 | 30,9 | 5 | 15 | | | 17,24 € | | K0791.01905030 | 19 | 5 | 5,5 | 11 | 30 | 5,9 | 25 | 35,9 | 5 | 15 | | | 18,44 € | | K0791.01906010 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 10 | 6,8 | 25 | 16,8 | 6 | 22 | | | 17,44 € | | K0791.01906015 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 15 | 6,8 | 25 | 21,8 | 6 | 22 | | | 17,44 € | | K0791.01906020 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 20 | 6,8 | 25 | 26,8 | 6 | 22 | | | 17,44 € | | K0791.01906025 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 25 | 6,8 | 25 | 31,8 | 6 | 22 | | | 17,44 € | | K0791.01906030 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 30 | 6,8 | 25 | 36,8 | 6 | 22 | | | 18,51 € | | K0791.01906035 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 35 | 6,8 | 25 | 41,8 | 6 | 22 | | | 18,51 € | | K0791.01906040 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 40 | 6,8 | 25 | 46,8 | 6 | 22 | | | 18,51 € | | K0791.01906045 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 45 | 6,8 | 25 | 51,8 | 6 | 22 | | | 18,51 € | | K0791.01906050 | 19 | 6 | 6,85 | 11 | 50 | 6,8 | 25 | 56,8 | 6 | 22 | | | 18,51 € | | K0791.02508020 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 20 | 7,8 | 33 | 27,8 | 8 | 38 | | | 18,99 € | | K0791.02508025 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 25 | 7,8 | 33 | 32,8 | 8 | 38 | | | 18,99 € | | K0791.02508030 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 30 | 7,8 | 33 | 37,8 | 8 | 38 | | | 20,00 € | | K0791.02508035 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 35 | 7,8 | 33 | 42,8 | 8 | 38 | | | 20,00 € | | K0791.02508040 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 40 | 7,8 | 33 | 47,8 | 8 | 38 | | | 20,00 € | | K0791.02508045 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 45 | 7,8 | 33 | 52,8 | 8 | 38 | | | 20,00 € | | K0791.02508050 | 25 | 8 | 9,5 | 14 | 50 | 7,8 | 33 | 57,8 | 8 | 38 | | | 20,00 € | | K0791.02510020 | 25 | 10 | 12 | 14 | 20 | 8,9 | 33 | 28,9 | 10 | 60 | | | 22,43 € | | K0791.02510025 | 25 | 10 | 12 | 14 | 25 | 8,9 | 33 | 33,9 | 10 | 60 | | | 22,43 € | | K0791.02510030 | 25 | 10 | 12 | 14 | 30 | 8,9 | 33 | 38,9 | 10 | 60 | | | 23,55 € | | K0791.02510035 | 25 | 10 | 12 | 14 | 35 | 8,9 | 33 | 43,9 | 10 | 60 | | | 23,55 € | | K0791.02510040 | 25 | 10 | 12 | 14 | 40 | 8,9 | 33 | 48,9 | 10 | 60 | | | 23,55 € | | K0791.02510045 | 25 | 10 | 12 | 14 | 45 | 8,9 | 33 | 53,9 | 10 | 60 | | | 23,55 € | | K0791.02510050 | 25 | 10 | 12 | 14 | 50 | 8,9 | 33 | 58,9 | 10 | 60 | | | 23,55 € | | K0791.02510060 | 25 | 10 | 12 | 14 | 60 | 8,9 | 33 | 68,9 | 10 | 60 | | | 24,89 € | | K0791.03512025 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 25 | 9,9 | 39,5 | 34,9 | 12 | 86 | | | 26,18 € | | K0791.03512030 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 30 | 9,9 | 39,5 | 39,9 | 12 | 86 | | | 27,47 € | | K0791.03512035 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 35 | 9,9 | 39,5 | 44,9 | 12 | 86 | | | 27,47 € | | K0791.03512040 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 40 | 9,9 | 39,5 | 49,9 | 12 | 86 | | | 27,47 € | | K0791.03512045 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 45 | 9,9 | 39,5 | 54,9 | 12 | 86 | | | 27,47 € | | K0791.03512050 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 50 | 9,9 | 39,5 | 59,9 | 12 | 86 | | | 27,47 € | | K0791.03512060 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 60 | 9,9 | 39,5 | 69,9 | 12 | 86 | | | 28,88 € | | K0791.03512070 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 70 | 9,9 | 39,5 | 79,9 | 12 | 86 | | | 28,88 € | | K0791.03512080 | 35 | 12 | 14,5 | 22 | 80 | 9,9 | 39,5 | 89,9 | 12 | 86 | | | 30,29 € | | K0791.03516030 | 35 | 16 | 19 | 22 | 30 | 13,1 | 39,5 | 43,1 | 16 | 153 | | | 43,09 € | | K0791.03516035 | 35 | 16 | 19 | 22 | 35 | 13,1 | 39,5 | 48,1 | 16 | 153 | | | 43,09 € | | K0791.03516040 | 35 | 16 | 19 | 22 | 40 | 13,1 | 39,5 | 53,1 | 16 | 153 | | | 43,09 € | | K0791.03516045 | 35 | 16 | 19 | 22 | 45 | 13,1 | 39,5 | 58,1 | 16 | 153 | | | 43,09 € | | K0791.03516050 | 35 | 16 | 19 | 22 | 50 | 13,1 | 39,5 | 63,1 | 16 | 153 | | | 43,09 € | | K0791.03516060 | 35 | 16 | 19 | 22 | 60 | 13,1 | 39,5 | 73,1 | 16 | 153 | | | 44,57 € | | K0791.03516070 | 35 | 16 | 19 | 22 | 70 | 13,1 | 39,5 | 83,1 | 16 | 153 | | | 44,57 € | | K0791.03516080 | 35 | 16 | 19 | 22 | 80 | 13,1 | 39,5 | 93,1 | 16 | 153 | | | 45,11 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|