Skupiny zboží
Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
K1844

Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Úchytná pouzdra tvoří upevňovací bod pro fixační čep s kuličkou s otočným ovládáním, ve kterém mohou bezpečně a přesně upevnit zapadnout.

U úchytných pouzder pro snímačem stavu se nachází na pouzdru upínací matice k upevnění snímače Ø3.
Snímač umožňuje elektronicky zjistit, zda je fixační čep s kuličkami s otočným ovládáním zajištěný nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkami nebo zajišťovací čep.
Materiál:Provedení: Úchytné pouzdro, bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění:Upínací matice je dodávána v demontovaném stavu.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Použití:Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.Montáž:Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.

Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1844 Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním 479 kB
 Montážní návod 58,2 kB

Výkresy

Úchytná pouzdra z nerezové oceli pro snímač stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1D2MHH1H2NTSWCADPřís.CenaObjednat
K1844.1206161Bse závitem a nákružkem pro fixační čep s kuličkou s otoč. ovl.6,2203M16x1,520342,525 24,53 €
K1844.1210201Bse závitem a nákružkem pro fixační čep s kuličkou s otoč. ovl.10,2253M20X1,523342,525 26,75 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33