Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a tlačítko z oceli nebo nerezové oceli.
Kulička, pružina a vzpěrný kroužek, nerezová ocel.
O-kroužek, FKM.
Provedení: Pouzdro niklované nebo bez povrchové úpravy.
Ovládací kolík zušlechtěný a poniklovaný.
Kulička zušlechtěna.
Upozornění:Možnost montáže, tvar A pro tloušťky desek 6 mm.
Možnost montáže, tvar B pro tloušťky desek 6 až 16 mm.
Pozor:Uvedené roztahovací síly platí pouze ve spojení s uchycovacími zdířkami K1065.Příslušenství:Upínací zdířka K1065.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1063 Fixační čepy s kuličkami, bez hlavy 234 kB
 Ceník - Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami 138 kB
 Technické informace 120 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, bez hlavy
Fixační čepy s kuličkami, bez hlavy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DD1D2D3ML1L2L5HH1SWD6T
max.
UpÌnacÌ sÌla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1063.6212ocel126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C na požádání
K1063.10242ocel16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C na požádání
K1063.16212Nerezová ocel126128M8x1,25192113,52217,51013103030,5≤180 °C na požádání
K1063.110242Nerezová ocel16101611M12x1,521,523,51634,4281317165091,5≤180 °C na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33