Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Fixační čep s kuličkou s rukojetí tvaru L s vysokou pevností ve střihu
K0792

Fixační čep s kuličkou s rukojetí tvaru L s vysokou pevností ve...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Rukojeť černá nebo na bezpečnostní červenou RAL 3020.
Ušlechtilá ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému fixování a spojování konstrukčních dílů.
Stlačením tlačítka je možné obě kuličky uvolnit a puštěním opětovně povystrčit, čímž dojde k upevnění požadované části. Uvolněním tlačítka dojde k bezpečnému uzamčení kuliček a vytvoření nerozebíratelného spojení.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.

Fixační čepy s kuličkou s větší pevností ve střihu jsou označeny označovací drážkou na čepu.
Přednosti:Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.
Čep z nerezové ušlechtilé oceli 1.4542 je kalený, vykazuje vysokou pevnost ve střihu a je velmi zatížitelný.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0792 Fixační čep s kuličkou s rukojetí tvaru L s vysokou pevností ve střihu 245 kB

Výkresy

Fixační čep s kuličkou s rukojetí tvaru L s vysokou pevností ve střihu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponentu
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0792.112605010černá17,639,355,513,226105,92519,215,9524 na požádání
K0792.112605015černá17,639,355,513,226155,92519,220,9524 na požádání
K0792.112605020černá17,639,355,513,226205,92519,225,9524 na požádání
K0792.112605025černá17,639,355,513,226255,92519,230,9524 na požádání
K0792.112605030černá17,639,355,513,226305,92519,235,9524 na požádání
K0792.112606010černá17,639,366,8513,226106,82519,216,8635 na požádání
K0792.112606015černá17,639,366,8513,226156,82519,221,8635 na požádání
K0792.112606020černá17,639,366,8513,226206,82519,226,8635 na požádání
K0792.112606025černá17,639,366,8513,226256,82519,231,8635 na požádání
K0792.112606030černá17,639,366,8513,226306,82519,236,8635 na požádání
K0792.112606035černá17,639,366,8513,226356,82519,241,8635 na požádání
K0792.112606040černá17,639,366,8513,226406,82519,246,8635 na požádání
K0792.112606045černá17,639,366,8513,226456,82519,251,8635 na požádání
K0792.112606050černá17,639,366,8513,226506,82519,256,8635 na požádání
K0792.113508020černá2352,289,517,335,4207,83324,227,8863 na požádání
K0792.113508025černá2352,289,517,335,4257,83324,232,8863 na požádání
K0792.113508030černá2352,289,517,335,4307,83324,237,8863 na požádání
K0792.113508035černá2352,289,517,335,4357,83324,242,8863 na požádání
K0792.113508040černá2352,289,517,335,4407,83324,247,8863 na požádání
K0792.113508045černá2352,289,517,335,4457,83324,252,8863 na požádání
K0792.113508050černá2352,289,517,335,4507,83324,257,8863 na požádání
K0792.113510020černá2352,2101217,335,4208,93324,228,910100 na požádání
K0792.113510025černá2352,2101217,335,4258,93324,233,910100 na požádání
K0792.113510030černá2352,2101217,335,4308,93324,238,910100 na požádání
K0792.113510035černá2352,2101217,335,4358,93324,243,910100 na požádání
K0792.113510040černá2352,2101217,335,4408,93324,248,910100 na požádání
K0792.113510045černá2352,2101217,335,4458,93324,253,910100 na požádání
K0792.113510050černá2352,2101217,335,4508,93324,258,910100 na požádání
K0792.113510060černá2352,2101217,335,4608,93324,268,910100 na požádání
K0792.114712025černá3370,21214,526,347259,939,528,434,912144 na požádání
K0792.114712030černá3370,21214,526,347309,939,528,439,912144 na požádání
K0792.114712035černá3370,21214,526,347359,939,528,444,912144 na požádání
K0792.114712040černá3370,21214,526,347409,939,528,449,912144 na požádání
K0792.114712045černá3370,21214,526,347459,939,528,454,912144 na požádání
K0792.114712050černá3370,21214,526,347509,939,528,459,912144 na požádání
K0792.114712060černá3370,21214,526,347609,939,528,469,912144 na požádání
K0792.114712070černá3370,21214,526,347709,939,528,479,912144 na požádání
K0792.114712080černá3370,21214,526,347809,939,528,489,912144 na požádání
K0792.114716030černá3370,2161926,3473013,139,528,443,116257 na požádání
K0792.114716035černá3370,2161926,3473513,139,528,448,116257 na požádání
K0792.114716040černá3370,2161926,3474013,139,528,453,116257 na požádání
K0792.114716045černá3370,2161926,3474513,139,528,458,116257 na požádání
K0792.114716050černá3370,2161926,3475013,139,528,463,116257 na požádání
K0792.114716060černá3370,2161926,3476013,139,528,473,116257 na požádání
K0792.114716070černá3370,2161926,3477013,139,528,483,116257 na požádání
K0792.114716080černá3370,2161926,3478013,139,528,493,116257 na požádání
K0792.11842605010bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 na požádání
K0792.11842605015bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 na požádání
K0792.11842605020bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 na požádání
K0792.11842605025bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 na požádání
K0792.11842605030bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 na požádání
K0792.11842606010bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 na požádání
K0792.11842606015bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 na požádání
K0792.11842606020bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 na požádání
K0792.11842606025bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 na požádání
K0792.11842606030bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 na požádání
K0792.11842606035bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 na požádání
K0792.11842606040bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 na požádání
K0792.11842606045bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 na požádání
K0792.11842606050bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 na požádání
K0792.11843508020bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 na požádání
K0792.11843508025bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 na požádání
K0792.11843508030bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 na požádání
K0792.11843508035bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 na požádání
K0792.11843508040bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 na požádání
K0792.11843508045bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 na požádání
K0792.11843508050bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 na požádání
K0792.11843510020bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 na požádání
K0792.11843510025bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 na požádání
K0792.11843510030bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 na požádání
K0792.11843510035bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 na požádání
K0792.11843510040bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 na požádání
K0792.11843510045bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 na požádání
K0792.11843510050bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 na požádání
K0792.11843510060bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 na požádání
K0792.11844712025bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 na požádání
K0792.11844712030bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 na požádání
K0792.11844712035bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 na požádání
K0792.11844712040bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 na požádání
K0792.11844712045bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 na požádání
K0792.11844712050bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 na požádání
K0792.11844712060bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 na požádání
K0792.11844712070bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 na požádání
K0792.11844712080bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 na požádání
K0792.11844716030bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 na požádání
K0792.11844716035bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 na požádání
K0792.11844716040bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 na požádání
K0792.11844716045bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 na požádání
K0792.11844716050bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 na požádání
K0792.11844716060bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 na požádání
K0792.11844716070bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 na požádání
K0792.11844716080bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33