Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Bránu tvoří rozhraní mezi aretačními čepy se snímačem stavu a řízením stroje. Brána přijímá rádiový signál aretačních čepů a na výstupy reléového přepínacího kontaktu předává binární výstupní signál čitelný pro řízení stroje.
Lze tak předávat pracovní stavy až 6 aretačních čepů. Pro dodatečnou vizualizaci lze mobilní koncové zařízení spojit s bránou.

Integrovaný ovládací panel s tlačítky a LED kontrolkami umožňuje kromě spojování a odpojování aretačních čepů i monitoring rádiového spojení, pracovního stavu a nabití baterie.
Materiál:Těleso z polykarbonátu.Provedení: Horní díl tělesa světle šedý.Spodní díl tělesa antracitová šeď.Upozornění:Brána přijímá rádiový signál aretačního čepu snímačem stavu a mění jej na normalizovaný výstupní signál.
Připojením na řízení stroje lze dále zpracovávat ovládací stav až 6 aretačních čepů současně. Počet aretačních čepů lze použitím dalších bran libovolně rozšířit.
Technické údaje:Viz technické upozornění.Použití:Brána slouží k propojení aretačních čepů se snímačem stavu ve strojích a zařízeních. Díky spojení mezi bránou a řízením stroje lze zobrazovat a kontrolovat pracovní stavy aretačních čepů a využívat je k řízení procesu. Přednosti:Řízení procesu v závislosti na manipulaci.
Univerzální výstupní signál.
Snadná instalace.
Na vyžádání:Další výstupní signály, rozhraníPříslušenství:Aretační čepy se snímačem stavu K1495Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Brána

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovýstupní signálB

B1B2HH1H2LCADPřís.CenaObjednat
K1494.01Relais90103,410858,512282,5107 564,19 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33