- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1839Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem... |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Polohovací pouzdra tvoří upevňovací bod pro čepové ovládací a aretační prvky, kde mohou bezpečně a přesně zapadnout.
U polohovacích pouzder se snímačem stavu se nachází na pouzdře variabilně nastavitelný snímač. Ten umožňuje elektronicky zjistit, zda je šroub v polohovacím pouzdru nebo ne. Při použití více pouzder lze určit, ve které z nich se nachází ovládací nebo aretační prvek.Materiál:Provedení: Polohovací pouzdro: ocel, vytvrzená a brynýrovaná. Nerezová ocel, vytvrzená a bez povrchové úpravy.
Snímač, bez povrchové úpravy. Upínací matice, poniklovaná.Upozornění:Nastaveno na přídržné prvky K0638. Snímač stavu a upínací matice se dodávají demontované. Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.Technické údaje:Indukční snímač: Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO) Provozní napětí: 10 - 30 V DC Provozní proud: <100 mA Spínací vzdálenost: 1 mm Spínací frekvence: <3500 Hz Odolnost vůči zkratu: ano Ochrana vůči přepólování: ano Třída ochrany: IP 67 Druh připojení: 2 m PVC kabel Teplotní rozsah: -25° C - +70°C Schaválení: CE, c-UL-us, EACPoužití:Polohovací pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Kromě toho lze zjistit, že se ovládací nebo aretační prvek nachází na požadovaném místě. Například při úpravě formátu balicího stroje.Montáž:Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.
Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.Bezpečnost:Polohovací pouzdra se snímačem stavu nejsou vhodná k zajišťování osob.Odkaz na výkres:Provedení A: závit, průchozí Provedení B: se závitem a nákružkem Provedení C: se závitem a s náběhovým kuželem Provedení D: hladké
1) LED
BN = hnědá BK = černá BU = modrá Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu, provedení A, průběžný závit |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D3 | H | H3 | L | T | T1 | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1839.1031011 | A | Závit, průchozí | ocel | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 90,55 € | | K1839.1041011 | A | Závit, průchozí | ocel | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 90,55 € | | K1839.1051211 | A | Závit, průchozí | ocel | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 91,63 € | | K1839.1061211 | A | Závit, průchozí | ocel | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 91,63 € | | K1839.1081611 | A | Závit, průchozí | ocel | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 92,71 € | | K1839.1101611 | A | Závit, průchozí | ocel | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 92,71 € | | K1839.1122011 | A | Závit, průchozí | ocel | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 27 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 93,79 € | | K1839.1162411 | A | Závit, průchozí | ocel | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 27 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 94,86 € | | K1839.11031011 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 3 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 3 | 5 | | | 92,71 € | | K1839.11041011 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 4 | M10x1 | 3 | 12 | 4 | 27 | 7 | 4 | 4 | 5 | | | 92,71 € | | K1839.11051211 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | 5 | | | 93,79 € | | K1839.11061211 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 4 | 27 | 11 | 4 | 6 | 5 | | | 93,79 € | | K1839.11081611 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 8 | 5 | | | 94,86 € | | K1839.11101611 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 4 | 27 | 15,5 | 6 | 10 | 5 | | | 94,86 € | | K1839.11122011 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 4 | 27 | 19 | 6 | 12 | 5 | | | 95,94 € | | K1839.11162411 | A | Závit, průchozí | nerezová ocel | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 4 | 27 | 25 | 8 | 16 | 5 | | | 97,02 € | |
|
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu, provedení B, se závitem a nákružkem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1839.2031011 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 92,17 € | | K1839.2041011 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 92,17 € | | K1839.2051211 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 93,25 € | | K1839.2061211 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 93,25 € | | K1839.2081611 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 94,33 € | | K1839.2101611 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 94,33 € | | K1839.2122011 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 27 | 19 | 22 | 5 | | | 95,40 € | | K1839.2162411 | B | se závitem a nákružkem | ocel | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 27 | 25 | 27 | 5 | | | 96,48 € | | K1839.12031011 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 3 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 94,33 € | | K1839.12041011 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 4 | M10x1 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 7 | 11 | 5 | | | 94,33 € | | K1839.12051211 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 5 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 95,40 € | | K1839.12061211 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 6 | M12x1,5 | 3 | 15 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 13 | 5 | | | 95,40 € | | K1839.12081611 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 8 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 96,48 € | | K1839.12101611 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 10 | M16x1,5 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 17 | 5 | | | 96,48 € | | K1839.12122011 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 12 | M20x1,5 | 3 | 25 | 20 | 18,5 | 4 | 27 | 19 | 22 | 5 | | | 97,56 € | | K1839.12162411 | B | se závitem a nákružkem | nerezová ocel | 16 | M24x2 | 3 | 32 | 27 | 25,5 | 4 | 27 | 25 | 27 | 5 | | | 97,56 € | |
|
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli se snímačem stavu, provedení C, se závitem a náběhovým kuželem |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | L | T | SW1 | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1839.3041211 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | | | 93,79 € | | K1839.3051211 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 5 | 5 | | | 93,79 € | | K1839.3061211 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 6 | 5 | | | 93,79 € | | K1839.3081611 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 8 | 5 | | | 94,86 € | | K1839.3101611 | C | se závitem a náběhovým kuželem | ocel | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 10 | 5 | | | 94,86 € | | K1839.13041211 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 4 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 4 | 5 | | | 95,94 € | | K1839.13051211 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 5 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 5 | 5 | | | 95,94 € | | K1839.13061211 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 6 | M12x1,5 | 19 | 3 | 16 | 12 | 10,5 | 4 | 27 | 11 | 6 | 5 | | | 95,94 € | | K1839.13081611 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 8 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 8 | 5 | | | 97,02 € | | K1839.13101611 | C | se závitem a náběhovým kuželem | nerezová ocel | 10 | M16x1,5 | 26 | 3 | 20 | 15 | 13,5 | 4 | 27 | 15,5 | 10 | 5 | | | 97,02 € | |
|
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli se snímačem stavu, provedení D, hladké |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D3 | H | H1 | H3 | L | T | SW2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1839.4030891 | D | hladké | ocel | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5 | | | 97,56 € | | K1839.4040891 | D | hladké | ocel | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5 | | | 97,56 € | | K1839.4050891 | D | hladké | ocel | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 6 | 5 | | | 97,56 € | | K1839.4061091 | D | hladké | ocel | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 27 | 7 | 5 | | | 98,10 € | | K1839.4081391 | D | hladké | ocel | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 27 | 9,5 | 5 | | | 98,10 € | | K1839.4101791 | D | hladké | ocel | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 27 | 11,5 | 5 | | | 99,18 € | | K1839.14030891 | D | hladké | nerezová ocel | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5 | | | 99,93 € | | K1839.14040891 | D | hladké | nerezová ocel | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 5 | 5 | | | 99,93 € | | K1839.14050891 | D | hladké | nerezová ocel | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 27 | 6 | 5 | | | 99,93 € | | K1839.14061091 | D | hladké | nerezová ocel | 6 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 27 | 7 | 5 | | | 100,36 € | | K1839.14081391 | D | hladké | nerezová ocel | 8 | 13,5 | 3 | 14 | 9,5 | 4 | 27 | 9,5 | 5 | | | 100,79 € | | K1839.14101791 | D | hladké | nerezová ocel | 10 | 17 | 3 | 16 | 11,5 | 4 | 27 | 11,5 | 5 | | | 101,87 € | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|