Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
K1213_A

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Závitový kolík a aretační kolík z automatové oceli.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, nekalený.
Závitové pouzdro a aretační kolík 1.4305.

Hřibovitý úchyt z černošedého termoplastu.
Odjišťovací knoflík z červeného termoplastu.
Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil.
Zajištění se provádí stiskem tlačítka.
Červené tlačítko umožňuje změnu aretační polohy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1213_A Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním 171 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Vratná síla
N
CADPřís.CenaObjednat
K1213.11051Aocelkalená5M10x12550,5177155131,38-12 13,76 €
K1213.12061Aocelkalená6M12x1,52555,5208176141,84-12 13,76 €
K1213.13081Aocelkalená8M16x1,533762610238192,310-20 14,51 €
K1213.14101Aocelkalená10M20x1,5338228122510222,83-23 15,05 €
K1213.111051Anerezová ocelnetvrzeno5M10x12550,5177155131,38-12 18,35 €
K1213.112061Anerezová ocelnetvrzeno6M12x1,52555,5208176141,84-12 18,35 €
K1213.113081Anerezová ocelnetvrzeno8M16x1,533762610238192,310-20 19,82 €
K1213.114101Anerezová ocelnetvrzeno10M20x1,5338228122510222,83-23 21,02 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33