- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- Aretační čepy s páčkou
- K1670
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1672
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K1674
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1671
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1673
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K1675
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K0639
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku, hladké
- K0640
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku, hladké
- K0348
Aretační čepy ovládané páčkou bez nákružku
- K0637
Aretační čepy ovládané páčkou nerezové bez nákružku
- K1679
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem
- K1680
Aretační čepy ovládané páčkou se šestihranem, z nerezové oceli
- K1284
Aretační čepy s páčkou a dorazem
- K1285
Aretační čepy s páčkou, nerezové s dorazem
- K0638
Přídržné prvky ocelové
- K0638
Přídržné prvky hliníkové
- K0349
Uzávěr
- K1668
Páčka s vratnou pružinou, ocel nebo mosaz páčka se zkosením nahoru nebo dolů
- K1669
Uzavírací plechy, ocel nebo mosaz pro páčku s vratnou pružinou
- K1691
Páčka s vratnou pružinou, hliník páčka pro provedení doleva nebo doprava
- K1692
Uzavírací plechy, hliník pro páčku s vratnou pružinou
- K1693
Páčka s vratnou pružinou, nerezová ocel páčka se zkosením nahoru nebo dolů
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1669Uzavírací plechy, ocel nebo mosaz pro páčku s vratnou pružinou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo mosaz.Provedení: Ocel pozinkovaná. Mosaz pozinkovaná.Upozornění:Uzavírací plechy lze jednoduše přišroubovat k aplikaci.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | B | B1 | B2 | C | D | H | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1669.11350 | ocel | pozinkovaný | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 1,68 € | | K1669.16500 | ocel | pozinkovaný | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 1,89 € | | K1669.22680 | ocel | pozinkovaný | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 3,30 € | | K1669.11351 | mosaz | chromováno | 35 | 23 | 11,5 | 1,2 | 3,5 | 11,5 | 11 | | | 3,41 € | | K1669.16501 | mosaz | chromováno | 50 | 34 | 16 | 1,5 | 4,8 | 16 | 16 | | | 7,07 € | | K1669.22651 | mosaz | chromováno | 68,5 | 43,5 | 21 | 2 | 7 | 21 | 22 | | | 11,02 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|