Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T a pojistnou maticí
K1124_B

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Aretační kolík 1.0718.
Závitové pouzdro 1.0718.

Nerezové provedení:
Aretační kolík, kalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.

T-úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.
Provedení: Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Závitové pouzdro brynýrováno.

Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.
Závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Ergonomické úchytky ve tvaru T-úchyty snadnou manipulaci s malým vynaložením síly.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1124_B Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T a pojistnou maticí 158 kB

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Barva
komponenty
ProvedeníABDD1LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1124.6206oceltmavošedá RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 7,27 €
K1124.6308oceltmavošedá RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 9,67 €
K1124.6410oceltmavošedá RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,04 €
K1124.620684ocelbezpečnostní červená RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 7,27 €
K1124.630884ocelbezpečnostní červená RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 9,67 €
K1124.641084ocelbezpečnostní červená RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,04 €
K1124.06206nerezová oceltmavošedá RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 13,00 €
K1124.06308nerezová oceltmavošedá RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 17,35 €
K1124.06410nerezová oceltmavošedá RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 22,93 €
K1124.0620684nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 13,00 €
K1124.0630884nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 17,35 €
K1124.0641084nerezová ocelbezpečnostní červená RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 22,93 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33