- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní Technika
- Nástroje
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0735Aretační čepy pro tenkostěnné díly |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Tyto aretační kolíky jsou vhodné zejména pro montáž na tenkostěnné díly. Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Má-li se zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.Příslušenství:K utažení našroubovací matice lze jako příslušenství dodat dvojitý očkový klíč. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základní těleso | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L2 | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo dvojitý očkový klíč | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0735.31105 | A | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 5-9 | 46,5 | 11,5 | 13 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | K0631.91416 |  |  | na požádání | | K0735.31206 | A | ocel | kalená | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 6-10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | K0631.91416 |  |  | na požádání | | K0735.311105 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 5-9 | 46,5 | 11,5 | 13 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | K0631.91416 |  |  | na požádání | | K0735.311206 | A | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 6-10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | K0631.91416 |  |  | na požádání | |
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základní těleso | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L2 | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | Objednací číslo dvojitý očkový klíč | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0735.33105 | C | ocel | kalená | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 5-9 | 46,5 | 11,5 | 13 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | K0631.91416 |  |  | na požádání | | K0735.33206 | C | ocel | kalená | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 6-10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | K0631.91416 |  |  | na požádání | | K0735.313105 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 5-9 | 46,5 | 11,5 | 13 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | K0631.91416 |  |  | na požádání | | K0735.313206 | C | nerezová ocel | netvrzeno | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 6-10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | K0631.91416 |  |  | na požádání | |
|
Objednací číslo | Název zboží | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0631.91416 | DVOJITÝ OČKOVÝ KLÍČ | | | na požádání | |
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|