- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Pružné opěrky
- Aretační čepy
- K2047
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli s plastovým úchytem s očkem
- K1502
Aretační čepy z nerezové oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a dálkovým ovládáním
- K2042
Bowdenův kabelový rozvaděč pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
- K2023
Drátěná lana s koncovkou
- K2024
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou
- K2025
Koncová pouzdra
- K2026
Stavěcí šrouby
- K2027
Šroubové vsuvky sevření se závitovým šroubem
- K1584
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovou excentrickou pákou
- K1744
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, s úchytem hřibovitého tvaru, se snímačem stavu, kabelové připojení
- K1495
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se snímačem stavu a s úchytem hřibovitého tvaru
- K1845
Magnetická základna pro antény Wi-Fi
- K1846
Prodlužovací kabel pro antény Wi-Fi
- K0338
Aretační čepy
- K1096
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K1149
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
- K1213
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a blokováním
- K0630
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli a s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, prodlouženým aretačním čepem a zajišťovací drážkou
- K0631
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s plastovým hřibovitým úchytem
- K1097
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem a závitovou pojistkou
- K1698
Aretační čep z nerezové oceli pro těsnicí podložky a podložky Hygienic USIT® s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0632
Aretační čepy z oceli, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0735
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0339
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0747
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0635
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0346
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0347
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, hladké provedení, bez nákružku, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0636
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, hladké provedení bez nákružku, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K1839
Polohovací pouzdra z oceli nebo z nerezové oceli se snímačem stavu
- K1840
Polohovací pouzdra z oceli nebo nerezové oceli pro snímač stavu
- K1290
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
- K0665
Distanční kroužky
- K0736
Kuželová pouzdra
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a válcovým aretačním čepem
- K0736
Pouzdra válcová
- K0736
Prémium - aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a kuželovým aretačním čepem
- K1300
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
- K1124
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým úchytem tvaru T
- K0359
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
- K0360
Kuželová pouzdra
- K0361
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a válcovým aretačním čepem
- K0362
Pouzdra válcová
- K1833
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1834
Aretační čep z oceli s otočným ovládáním, otočnou hlavicí z plastu a s kónickým aretačním kolíkem
- K1835
Pouzdro z oceli, kuželové
- K1098
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a závitová pojistka
- K0748
Aretační čepy ECO z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení, s plastovým hřibovitým úchytem
- K0340
Aretační čepy z oceli s tažným hákem
- K0341
Aretační čepy, z oceli nebo nerezové oceli, se závitovým čepem
- K0342
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s tažným kroužkem z nerezové oceli
- K0343
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K0633
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli bez nákružku s plastovým hřibovitým úchytem, prodlouženým aretačním čepem a pojistnou maticí
- K0634
Aretační čepy z oceli, bez nákružku, s hřibovitým úchytem z nerezové oceli
- K0344
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, s plastovým, s hřibovitým úchytem
- K1116
Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické
- K0344
Distanční kroužek
- K0345
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, bez nákružku, se závitovým čepem
- K1582
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
- K1583
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem a optickým označením blokování
- K0245
Aretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem
- Aretační čepy s páčkou
- Fixační čepy s kuličkami
- Zástrčné čepy
- Přídržná lanka, kuličkové řetězy
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0631_DAretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, krátké provedení s... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený:
Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík nekalený:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4305.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu nebo v bezpečnostní červené RAL3020.Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík nekalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. Bude-li aretační kolík po delší dobu vysunut a je-li třeba zabránit jeho zpětnému zapadnutí, pak je třeba zvolit provedení C resp. provedení D.Na vyžádání:Nadstandardní provedení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Barva komponenty | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Zdvih S | SW1 | SW2 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0631.8903 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 9,96 € | | K0631.8004 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 9,51 € | | K0631.8105 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,04 € | | K0631.8206 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,75 € | | K0631.8308 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 11,63 € | | K0631.8410 | D | ocel | kalená | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 18,87 € | | K0631.890384 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 9,96 € | | K0631.800484 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 9,51 € | | K0631.810584 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 9,04 € | | K0631.820684 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 9,75 € | | K0631.830884 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 11,63 € | | K0631.841084 | D | ocel | kalená | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 18,87 € | | K0631.18903 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 14,57 € | | K0631.18004 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 13,85 € | | K0631.18105 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,20 € | | K0631.18206 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,53 € | | K0631.18308 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 20,94 € | | K0631.18410 | D | nerezová ocel | netvrzeno | tmavošedá RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 39,10 € | | K0631.1890384 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 | | | 14,57 € | | K0631.1800484 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 | | | 13,85 € | | K0631.1810584 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 13,20 € | | K0631.1820684 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 15,53 € | | K0631.1830884 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 | | | 20,94 € | | K0631.1841084 | D | nerezová ocel | netvrzeno | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 | | | 39,10 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|