Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování
K1149

Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Aretační kolík z oceli.
Závitové pouzdro z oceli.
Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu, tmavošedý.
Značka blokování, hliník.
Provedení: Aretační kolík z oceli kalený, broušený a brunýrovaný.
Závitové pouzdro brunýrované.
Označení blokování červeně eloxované.
Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
U viditelného označení blokování je čep buďto kompletně odblokovaný nebo se nachází v částečně uzavřené poloze.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí

1) Označovací kroužek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1149 Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování 257 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování

Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru a označením blokování

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1149.71105A5M10x12143,5177155131,3512 10,72 €
K1149.71206A6M12x1,52551,7208176141,8614 12,12 €
K1149.71308A8M16x1,533682610238192,31535 14,18 €

Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, s označením blokování a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli s plastovým úchytem hřibovitého tvaru, s označením blokování a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 10,98 €
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 12,27 €
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 14,64 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33