- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0282_C
Výkyvné opěrky, provedení C, s vnějším závitem, kulička zploštělá, rovinná
- K0282_D
Výkyvné opěrky, provedení D, s vnějším závitem, zploštělá kulička, s vložkou z POM
- K0282_F
Výkyvné opěrky, provedení F, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s vroubkováním
- K0282_M
Výkyvné opěrky, provedení M, s vnějším závitem, kulička zploštělá, s rýhováním
- K0282_G
Výkyvné opěrky, provedení G, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, rovná opěrná plocha
- K0282_H
Výkyvné opěrky, provedení H, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z POM
- K0282_J
Výkyvné opěrky, provedení J, se zalícovaným vnějším průměrem, kulička zploštělá, s rýhováním
- K0282_K
Výkyvné opěrky, provedení K, s lícovaným upnutím, zploštělá kulička, s vložkou z tvrdokovu
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K0381
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou, nerezová ocel
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K1913
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0382
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0389
Opěrné šrouby
- K0667
Přítlačné šrouby nerezová ocel
- K0668
Přítlačné šrouby se závitovou pojistkou
- K0403
Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou
- K0272
Přítlačné šrouby s hrotem
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0282_MVýkyvné opěrky, provedení M, s vnějším závitem, kulička... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso z oceli pro zušlechtění. Kulička z tvrdokovu.Provedení: Korpus zušlechtěn a fosfátován. Kulička poniklována.Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|