- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0302_CVýkyvné opěrky, úhel vychýlení 12°, provedení C s vnějším... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli, kulička z oceli na valivá ložiska 1.3505.Provedení: Korpus kalen, kulička tvrzena (50 - 55 HRC).Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě přípravků. Lze je také zabudovat ve stávajících upínacích komponentách, jako např. upínací prvek "arness".
Kulička je jištěna proti protočení. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H | E | SW | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0302.106 | C | 7 | M6 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 | | | 22,78 € | | K0302.108 | C | 8 | M8 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 | | | 28,15 € | | K0302.110 | C | 10 | M10 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 | | | 31,80 € | | K0302.112 | C | 12 | M12 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 | | | 31,80 € | | K0302.116 | C | 16 | M16 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 | | | 43,55 € | | K0302.120 | C | 20 | M20 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 | | | 56,74 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|