Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
K0288

Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli.
Kulička:
Provedení C, F, nástrojová ocel.
Provedení K POM.
Provedení O z nerezu s diamantovým povrchem.
Provedení P z nerezu s polyuretanovým povrchem.
Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
Kulička:
Provedení C, F kalena, brynýrována.
Provedení K kulička z POM v barvě bílé.
Provedení O s povrchem o zrnitosti srovnatelné s brusným zrnem 100.
Provedení P z polyuretanu o tvrdosti 60° Shore.
Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání neobrobených i obrobených dílů. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.

Kulička je jištěna proti protočení.

Provedení O: Brusný diamantový povrch je pevně slitý s kuličkou. Je ideální pro uchycení hladkých nebo kluzkých aplikací s minimálním upínacím tlakem. Diamantové částečky přitom přenášejí vysoké přídržné síly na velmi malou plochu s minimálním poškozením povrchu.
Diamantový povrch poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení.

Provedení P: Polyuretanový povrch je pevně navulkanizován na kuličku. Ta je odolná proti otěru a nebarví. Poskytuje optimální ochranu proti poškození citlivých povrchů. Perlovitý povrch umožňuje vytvoření vysokých přídržných sil a únik vzduchu, takže nedochází k vytvoření sacího efektu mezi kontaktní plochou a výkyvnou podpěrou.
Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček.
Tím je zajištěn hladký pohyb kuličky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0288 Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem 245 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,1 MB

Výkresy (celkový přehled)

Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HH1ESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0288.106X012C12M669,51,511,51079 na požádání
K0288.106X025C25M669,51,511,51079 na požádání
K0288.106X040C40M669,51,511,51079 na požádání
K0288.108X012C12M88,5131,515131015 na požádání
K0288.108X025C25M88,5131,515131015 na požádání
K0288.108X040C40M88,5131,515131015 na požádání

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HH1ESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0288.306X012F12M669,51,511,51079 na požádání
K0288.306X025F25M669,51,511,51079 na požádání
K0288.306X040F40M669,51,511,51079 na požádání
K0288.308X012F12M88,5131,515131015 na požádání
K0288.308X025F25M88,5131,515131015 na požádání
K0288.308X040F40M88,5131,515131015 na požádání

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HH1ESWKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0288.706X012K12M669,51,511,51072 na požádání
K0288.706X025K25M669,51,511,51072 na požádání
K0288.706X040K40M669,51,511,51072 na požádání
K0288.708X012K12M88,5131,51513104 na požádání
K0288.708X025K25M88,5131,51513104 na požádání
K0288.708X040K40M88,5131,51513104 na požádání

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBD2D3HH1ESWSW1WKulička øZatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0288.506X012O12M6810211,510-2879,2 na požádání
K0288.506X025O25M6810211,510-2879,2 na požádání
K0288.506X040O40M6810211,510-2879,2 na požádání
K0288.508X012O12M81114,531513-281015,5 na požádání
K0288.508X025O25M81114,531513-281015,5 na požádání
K0288.508X040O40M81114,531513-281015,5 na požádání
K0288.510X015O15M101416319,6173281318,8 na požádání
K0288.510X030O30M101416319,6173281318,8 na požádání
K0288.510X050O50M101416319,6173281318,8 na požádání
K0288.512X020O20M121919421,9195241529,8 na požádání
K0288.512X040O40M121919421,9195241529,8 na požádání
K0288.512X060O60M121919421,9195241529,8 na požádání
K0288.516X025O25M162123427,7246242050,3 na požádání
K0288.516X050O50M162123427,7246242050,3 na požádání
K0288.516X080O80M162123427,7246242050,3 na požádání

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem

více informací

Výkresy

Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

BD2D3HH1ESWSW1WKulička øCADPřís.CenaObjednat
K0288.606X012P12M61012411,510-287 na požádání
K0288.606X025P25M61012411,510-287 na požádání
K0288.606X040P40M61012411,510-287 na požádání
K0288.608X012P12M81316,551513-2810 na požádání
K0288.608X025P25M81316,551513-2810 na požádání
K0288.608X040P40M81316,551513-2810 na požádání
K0288.610X015P15M101618519,61732813 na požádání
K0288.610X030P30M101618519,61732813 na požádání
K0288.610X050P50M101618519,61732813 na požádání
K0288.612X020P20M122121621,91952415 na požádání
K0288.612X040P40M122121621,91952415 na požádání
K0288.612X060P60M122121621,91952415 na požádání
K0288.616X025P25M162325627,72462420 na požádání
K0288.616X050P50M162325627,72462420 na požádání
K0288.616X080P80M162325627,72462420 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33