- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Výkyvné opěrky, přítlačné šrouby
- K0282
Výkyvné opěrky
- K0302
Výkyvné opěrky s úhlem vychýlení 12°
- K0283
Výkyvné opěrky úhel vychýlení 14° a 20°
- K0284
Výkyvné opěrky s O-kroužkem
- K0285
Výkyvné opěrky s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0286
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K1164
Výkyvné opěrky vracející se do výchozí polohy
- K0287
Výkyvné opěrky přestavitelné
- K0288
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem
- K0289
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vyměnitelnými vložkami
- K0290
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem a vnitřním šestihranem
- K0290_C
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení C, ocelová kulička zploštělá, rovná
- K0290_F
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení F, ocelová kulička zploštělá, s vroubkováním
- K0290_K
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení K, kulička POM zploštělá, rovná
- K0290_O
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení O, kulička z nerezové oceli s diamantovým povrchem
- K0290_P
Výkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním šestihranem, provedení P, kulička z nerezové oceli s polyuretanovým povrchem
- K0291
Výkyvné opěrky přestavitelné s O-kroužkem, vyměnitelnými vložkami a vnitřním šestihranem
- K0381
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou, nerezová ocel
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0380
Šrouby s hlavou a tlačnou kuličkou
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, ocel se zploštělou kuličkou
- K1913
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy krátké provedení
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy, nerez se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0383
Šrouby bez hlavy se zploštělou kuličkou a s pojistkou proti protočení
- K0382
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s jemným závitem
- K0384
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy nerezové s plnou kuličkou
- K0383
Kuličkové tlačné šrouby bez hlavy s plnou kuličkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy s plnou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0666
Šrouby s tlačnou kuličkou bez hlavy se zploštělou kuličkou, se závitovou pojistkou
- K0389
Opěrné šrouby
- K0667
Přítlačné šrouby nerezová ocel
- K0668
Přítlačné šrouby se závitovou pojistkou
- K0403
Přítlačné šrouby se zaoblenou nasazovací hlavičkou
- K0272
Přítlačné šrouby s hrotem
- Unášecí kameny
- Uchycovací čepy, opěrné čepy
- Výškově stavitelné prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0290_CVýkyvné opěrky přestavitelné, s O-kroužkem a vnitřním... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Korpus ze zušlechtěné oceli. Kulička z nástrojové oceli.Provedení: Korpus zušlechtěn. Kulička kalena, brynýrována. Upozornění:Výkyvné opěrky je možné využít k podpírání a upínání obrobků. Své využití nalézají jako zarážky, opěrky a tlačné prvky při výrobě nástrojů a přípravků.
Kulička je jištěna proti protočení.Přednosti:Vestavěný O-kroužek drží kuličku a zabraňuje vniknutí nečistot a nežádoucích částeček. Tím je zajištěn rovnoměrný pohyb kuličky. Vnitřní šestihran u průchozích otvorů umožňuje lehké přestavění a polohování. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | B | D2 | D3 | H1 | SW1 | Kulička ø | Zatížitelnost max. kN (jen při statickém zatížení) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0290.112X025 | C | 25 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 40,57 € | | K0290.112X035 | C | 35 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 40,92 € | | K0290.112X050 | C | 50 | M12 | 6 | 1,5 | 6 | 7 | 15 | | | 41,45 € | | K0290.116X025 | C | 25 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 44,30 € | | K0290.116X035 | C | 35 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 44,63 € | | K0290.116X050 | C | 50 | M16 | 8,5 | 1,5 | 8 | 10 | 23 | | | 45,50 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|