Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení B (našroubováno zpředu)
K1477

Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení B (našroubováno...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: kalené min 40 HRC, bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.Odkaz na výkres:
1) Základová deska
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1477 Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení B (našroubováno zpředu) 374 kB

Výkresy

Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení B (našroubováno zpředu)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3D4LL1BD5D6D7STMinimální
tloušťka
základové desky H
CADPřís.CenaObjednat
K1477.131317,334,994,42511,564,57,63513,5M4x72011,91- na požádání
K1477.161620,736,994,42911,564,57,63721M4x72011,91- na požádání
K1477.202024,844,995,43515,8269,54521M5x92516,21- na požádání
K1477.252530,454,996,44219,947115525,5M6x102520,32- na požádání
K1477.303036,259,996,44821,777116030,5M6x113022,15- na požádání
K1477.353541,369,998,45622,619147040M8x173222,99- na požádání
K1477.505058,491,9910,47531,1211179255M10x184531,5- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33