Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení A (zalisováno zezadu)
K1476

Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení A (zalisováno...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: kalené min 40 HRC, bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:
1) Základová deska
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1476 Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení A (zalisováno zezadu) 275 kB

Výkresy

Upínací pouzdra z ušlechtilé oceli v provedení A (zalisováno zezadu)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3LL1L2D5D6TMinimální
tloušťka
základové desky H
CADPřís.CenaObjednat
K1476.131317,32520,0312,16,65,5820266,92- na požádání
K1476.161620,728,622,0312,16,96,622297,24- na požádání
K1476.202024,832,228,0317,18,428,1328338,74- na požádání
K1476.252530,440,235,032110,2210,16354110,54- na požádání
K1476.303036,248,242,0321,810,6311,18424910,95- na požádání
K1476.353541,354,248,0325,112,1814,78485512,5- na požádání
K1476.505058,475,267,0331,115,4318,67677615,75- na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33