Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací pouzdra pro středící čepy
K1095

Upínací pouzdra pro středící čepy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 60 ±2).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1095 Upínací pouzdra pro středící čepy 170 kB
 Ceník - Opěrné, polohovací a dorazové prvky 1,1 MB

Výkresy

Upínací pouzdra pro středící čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1D1

D3FHCADPřís.CenaObjednat
K1095.0812krátké8121,212 na požádání
K1095.1014krátké10151,514 na požádání
K1095.1216krátké12181,516 na požádání
K1095.1620krátké16261,520 na požádání
K1095.2026krátké20302,526 na požádání
K1095.0818dlouhé8121,218 na požádání
K1095.1022dlouhé10151,522 na požádání
K1095.1224dlouhé12181,524 na požádání
K1095.1630dlouhé16261,530 na požádání
K1095.2036dlouhé20302,536 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33