Skupiny zboží
Středící čepy s vnitřním závitem
K1094

Středící čepy s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 60 ±2).Upozornění:Uchycovací čepy usnadňují proces spojování, protože jsou navrženy tak, aby spojování bylo snadné. V kombinaci s kalenými úchytnými pouzdry K1095 umožňují přesnou a rychlé výměnu obrobku s nízkým opotřebením.

Verze D1 = 5 a D1 = 6 nemají vnitřní závit.
Odkaz na výkres:
Provedení B: středící čep, válcový
Provedení C: středící čep, zploštělý
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1094 Středící čepy s vnitřním závitem 166 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středící čepy s vnitřním závitem

Středící čepy s vnitřním závitem, provedení B, válcové

více informací

Výkresy

Středící čepy s vnitřním závitem, provedení B, válcové

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1D1

D2HH1H2GRTCADPřís.CenaObjednat
K1094.205Bkrátké53835-1,50- 8,88 €
K1094.206Bkrátké641046-1,80- 8,88 €
K1094.208Bkrátké8611,467,4M2,52,55 9,13 €
K1094.210Bkrátké10713,779,7M2,535 9,55 €
K1094.212Bkrátké12816812M33,56 9,97 €
K1094.216Bkrátké1612201215M458 11,59 €
K1094.220Bkrátké201425,51419,5M5610 18,04 €
K1094.305Bdlouhé531035-1,50- 9,30 €
K1094.306Bdlouhé641246-1,80- 9,30 €
K1094.308Bdlouhé8617,467,4M2,52,55 9,55 €
K1094.310Bdlouhé10721,779,7M2,535 9,97 €
K1094.312Bdlouhé12824812M33,56 10,36 €
K1094.316Bdlouhé1612291215M458 12,02 €
K1094.320Bdlouhé201435,51419,5M5610 18,65 €

Středící čepy s vnitřním závitem, provedení C, zploštělé

více informací

Výkresy

Středící čepy s vnitřním závitem, provedení C, zploštělé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1D1D2HH1H2GRBTCADPřís.CenaObjednat
K1094.405Ckrátké53835-1,50-- 9,75 €
K1094.406Ckrátké641046-1,80-- 9,75 €
K1094.408Ckrátké8611,467,4M2,52,52,55 9,97 €
K1094.410Ckrátké10713,779,7M2,533,05 10,36 €
K1094.412Ckrátké12816812M33,53,56 10,79 €
K1094.416Ckrátké1612201215M4558 12,88 €
K1094.420Ckrátké201425,51419,5M56610 19,55 €
K1094.505Cdlouhé531035-1,50-- 10,24 €
K1094.506Cdlouhé641246-1,80-- 10,24 €
K1094.508Cdlouhé8617,467,4M2,52,52,55 10,36 €
K1094.510Cdlouhé10721,779,7M2,533,05 10,79 €
K1094.512Cdlouhé12824812M33,53,56 11,21 €
K1094.516Cdlouhé1612291215M4558 14,16 €
K1094.520Cdlouhé201435,51419,5M56610 20,43 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33