Skupiny zboží
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
K1854

Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Opěrné prvky se používají při obrábění obrobků, aby se zabránilo vibracím a průhybům obrobku. Šroubovací opěrné prvky lze montovat vodorovně nebo svisle. Dvě možnosti montáže umožňují prostorově úsporné umístění v upínacích přípravcích.
Hydraulické upínání lze kombinovat nebo používat samostatně s hydraulickým upínáním.
Materiál:Pouzdro a píst z oceli.Provedení: Těleso brynýrované.
Píst kalený.
Upozornění:Provedení A, dosednutí pomocí hydrauliky:
Zasunutý upínací čep v základní poloze. Hydraulické vysouvání čepu a dosednutí silou pružiny.
Tvar B, dosednutí silou pružiny:
Vysunutý upínací čep v základní poloze. Dosednutí silou pružiny.

Je třeba dodržovat přípustné zatěžovací síly.

Respektujte bezpečnostní pokyny.
Zpùsob ovládání:Navrtané kanály.Technické údaje:- Max. provozní tlak: 500 bar.
- Přípustné zatížení při 500 bar: 9 kN.
- Min. tlak oleje: 100 bar.
- Max. utahovací moment: 60 Nm.
Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:- Integrovaný kovový stěrač.
- Dosednutí vždy silou pružiny.
- Montážní rozměry.
- Možnost horizontální/vertikální montáže.
- Oddělené/kombinované sevření s upínáním.
- Vestavěné hranaté těsnění.
Rozsah dodávkyObsahuje 1 ks hranatého těsnění.Odkaz na výkres:
1) Montážní obrys
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1854 Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny 464 kB
 Technické informace k hydraulickým upínacím prvkům 152 kB

Výkresy (celkový přehled)

Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, jednočinné, návrat pomocí pružiny

Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné,
provedení A, dosednutí pomocí hydrauliky

více informací

Výkresy

Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, 
provedení A, dosednutí pomocí hydrauliky
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, 
provedení A, dosednutí pomocí hydrauliky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPrůměr
pístu
ZdvihDruh
připojení
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Síla pružiny
min.
(N)
Pružinová síla
F max.
(N)
Objemový tok
max.
(cm³/s)
CADPřís.CenaObjednat
K1854.160823061A168navrtané kanály28,2M30x1,572,555,59,510610241317102325 207,83 €

Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné,
provedení B, dosednutí pomocí pružiny

více informací

Výkresy

Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, 
provedení B, dosednutí pomocí pružiny
Opěrné prvky, hydraulicky šroubovatelné, 
provedení B, dosednutí pomocí pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníPrůměr
pístu
ZdvihDruh
připojení
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Síla pružiny
min.
(N)
Pružinová síla
F max.
(N)
CADPřís.CenaObjednat
K1854.160823062B168navrtané kanály28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 136,49 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33