- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K1302Prodlužovací prvky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | E | L | SW | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K1302.205025 | M5 | 9,2 | 25 | 8 | 8 | | | 4,04 € | | K1302.205030 | M5 | 9,2 | 30 | 8 | 8 | | | 4,21 € | | K1302.205035 | M5 | 9,2 | 35 | 8 | 8 | | | 4,33 € | | K1302.206030 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | 9 | | | 4,21 € | | K1302.206035 | M6 | 11,5 | 35 | 10 | 9 | | | 4,33 € | | K1302.206040 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | 9 | | | 4,47 € | | K1302.206050 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | 9 | | | 4,65 € | | K1302.206060 | M6 | 11,5 | 60 | 10 | 9 | | | 4,90 € | | K1302.208030 | M8 | 15 | 30 | 13 | 12 | | | 4,51 € | | K1302.208035 | M8 | 15 | 35 | 13 | 12 | | | 4,61 € | | K1302.208040 | M8 | 15 | 40 | 13 | 12 | | | 4,69 € | | K1302.208050 | M8 | 15 | 50 | 13 | 12 | | | 4,76 € | | K1302.208060 | M8 | 15 | 60 | 13 | 12 | | | 4,97 € | | K1302.208090 | M8 | 15 | 90 | 13 | 12 | | | 5,40 € | | K1302.210040 | M10 | 18,5 | 40 | 16 | 15 | | | 4,69 € | | K1302.210045 | M10 | 18,5 | 45 | 16 | 15 | | | 4,81 € | | K1302.210055 | M10 | 18,5 | 55 | 16 | 15 | | | 4,93 € | | K1302.210065 | M10 | 18,5 | 65 | 16 | 15 | | | 5,23 € | | K1302.210095 | M10 | 18,5 | 95 | 16 | 15 | | | 5,70 € | | K1302.210115 | M10 | 18,5 | 115 | 16 | 15 | | | 6,24 € | | K1302.212040 | M12 | 20,8 | 40 | 18 | 18 | | | 4,76 € | | K1302.212045 | M12 | 20,8 | 45 | 18 | 18 | | | 4,90 € | | K1302.212055 | M12 | 20,8 | 55 | 18 | 18 | | | 5,13 € | | K1302.212065 | M12 | 20,8 | 65 | 18 | 18 | | | 5,37 € | | K1302.212095 | M12 | 20,8 | 95 | 18 | 18 | | | 5,97 € | | K1302.212115 | M12 | 20,8 | 115 | 18 | 18 | | | 6,67 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|