- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0293_BUchycovací čep válcový, provedení B |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Středicí čepy provedení B slouží k ustavení obrobků dílů přípravků do příslušných zalícovaných otvorů. Středicí čepy provedení B lze použít také jako kalené dorazy a jako nožky pro přípravky. Podobné čepy viz K0352, K0353, K0354 a K0355. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0293.206 | B | krátké | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 6,79 € | | K0293.208 | B | krátké | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,05 € | | K0293.210 | B | krátké | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,29 € | | K0293.212 | B | krátké | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,82 € | | K0293.216 | B | krátké | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 9,31 € | | K0293.220 | B | krátké | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 11,83 € | | K0293.225 | B | krátké | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 12,78 € | | K0293.306 | B | dlouhé | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 6,89 € | | K0293.308 | B | dlouhé | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,18 € | | K0293.310 | B | dlouhé | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 7,48 € | | K0293.312 | B | dlouhé | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 8,09 € | | K0293.316 | B | dlouhé | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 9,37 € | | K0293.320 | B | dlouhé | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 12,39 € | | K0293.325 | B | dlouhé | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 14,18 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|