Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.
Kuželové plochy nejsou centrovány.
Upozornění:Opěrné čepy provedení A slouží jako podpěry pro zařízení a opěrky obrobků. Opěrné čepy provedení A lze použít také jako kalené dorazy a jako nožky pro přípravky.
Podobné čepy viz K0352, K0353, K0354 a K0355.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0293_A Opěrné čepy, provedení A 175 kB

Výkresy

Opěrné čepy, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1D1

D2HH1H2TCADPřís.CenaObjednat
K0293.106Abez centrálního otvoru64561,20,02 4,27 €
K0293.110Abez centrálního otvoru106691,60,02 4,82 €
K0293.116Abez centrálního otvoru16881220,04 6,22 €
K0293.125Abez centrálního otvoru251210182,50,04 9,27 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33